(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ประกาศ] สามารถระบุการปรับแต่งเพิ่มเติม ได้ โปรดเลือกจาก "มาตรฐาน / หมวดหมู่ การปรับแต่งเพิ่มเติม " ของเงื่อนไขการปรับแต่ง
ดอกกัด ดอกกัดฉากเอ็นมิลคาร์ไบด์ ทำจาก คาร์ไบด์ เกรด ละเอียด มีความ ความแข็งแรงต่อแรงดัด และทนต่อแรงกระแทกจากความร้อนได้ดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
·ซีรีส์ ดอกเอ็นมิลล์ เอนกประสงค์ที่เคลือบด้วย คาร์ไบด์ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือในการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เปียกของ เหล็กละมุน
·
เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D)(φ) | 16 | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC65 / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)(มิลลิเมตร) | 70 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนฟัน(แผ่น) | 2 | ชนิด | แบบเหลี่ยม | การเคลือบผิว | การเคลือบผิว C |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)(มิลลิเมตร) | 16 | ความยาวโดยรวม (L)(มิลลิเมตร) | 125 | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว ด้านข้าง |
รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ด้วย สายนำไฟฟ้า | มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย(มิลลิเมตร) | 0 to -0.025 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HESL2160-C ในชุด คาร์ไบด์, ดอกเอ็นมิลลล์เคลือบซี , ร่อง ร่องยาว 2 ร่อง, HESL2□□□-C [ผลิตภัณฑ์ รองรับการปรับแต่งเพิ่มเติม]
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง