(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เบรกเกอร์ สแน็ปอินแบบพลาสติก

เบรกเกอร์ สแน็ปอินแบบพลาสติก

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 3,340.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
PIPB-EB-N
PIPB-EK-N
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง การใช้งาน

฿ 3,340.00

EXTENSION CORDS 1 ชิ้น 10 วัน สำหรับการป้องกันการรั่วไหลเท่านั้น

฿ 3,767.00

EXTENSION CORDS 1 ชิ้น 10 วัน สำหรับป้องกันไฟฟ้ารั่วและไฟเกิน

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภท ผลิตภัณฑ์
    อื่น ๆ
  • แรงดันไฟฟ้าที่รองรับ(V)
    1 เฟส 100 โวลต์
  • จำนวน เต้ารับ
    1
  • สายดิน Y / N
    มีจำหน่าย
  • มวล(ก.)
    210
  • พิกัดกระแสไฟฟ้า(A)
    15
  • รูปทรง ปลั๊ก
    เบรกเกอร์ นิรภัย
  • เวลาทำงานของ กระแสไฟฟ้า ไฟรั่ว(ภายในไม่กี่วินาที)
    0.1
  • สเปค
    ประเภทใช้งานในร่ม

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เชื่อมต่อได้ง่าย กับ สายไฟหรือ เครื่องมือ และมาพร้อมกับ เบรกเกอร์ ป้องกันไฟฟ้ารั่วเพื่อให้สามารถใช้งานกลางแจ้งได้อย่างปลอดภัยแม้ในขณะฝนตก
· พาวเวอร์ซัพพลาย จะถูกตัดเมื่อใช้ไฟฟ้ามากเกิน 15 แอมป์ (แบบ EK)
·ยังทำงานเมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟตกสั้น ๆ (แบบ EK)

รหัสรุ่น
PIPB-EB-N
PIPB-EK-N
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง การใช้งาน

฿ 3,340.00

EXTENSION CORDS 1 ชิ้น 10 วัน สำหรับการป้องกันการรั่วไหลเท่านั้น

฿ 3,767.00

EXTENSION CORDS 1 ชิ้น 10 วัน สำหรับป้องกันไฟฟ้ารั่วและไฟเกิน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์