(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลั๊ก ยาง

ปลั๊ก ยาง

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 400.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
PP-01
PP-05
PP-06
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง มวล
(ก.)

฿ 400.00

EXTENSION CORDS 1 ชิ้น 1 วัน 70

฿ 400.00

EXTENSION CORDS 1 ชิ้น 1 วัน 60

฿ 486.00

EXTENSION CORDS 1 ชิ้น 1 วัน 62

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภท ผลิตภัณฑ์
    สายพ่วง
  • ระดับของเต้ารับ(kVA)
    1.8
  • แรงดันไฟฟ้าที่รองรับ(V)
    1 เฟส 100 โวลต์
  • ความหนาของสายไฟฟ้า(ตารางมิลลิเมตร)
    0.75
  • จำนวนแกนสายไฟฟ้า(ค)
    3
  • พิกัดกระแสไฟฟ้า(A)
    15
  • รูปทรง ปลั๊ก
    ปลั๊กเปลี่ยนได้
  • ช่วง การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ แบบใช้ไฟฟ้า(มิลลิเมตร)
    0.75 ถึง 3.5

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ติดตั้งบน สายไฟ แบบใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ OA หรือ เครื่องมือไฟฟ้า ใด ๆ
·เหมาะสำหรับเป็นเต้ารับภายนอก เช่น ตู้จ่ายกระแสไฟฟ้า สำหรับงานก่อสร้างเป็นต้น

รหัสรุ่น
PP-01
PP-05
PP-06
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง มวล
(ก.)

฿ 400.00

EXTENSION CORDS 1 ชิ้น 1 วัน 70

฿ 400.00

EXTENSION CORDS 1 ชิ้น 1 วัน 60

฿ 486.00

EXTENSION CORDS 1 ชิ้น 1 วัน 62

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์