(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ประกาศ] สามารถระบุการปรับแต่งเพิ่มเติม ได้ โปรดเลือกจาก "มาตรฐาน / หมวดหมู่ การปรับแต่งเพิ่มเติม " ของเงื่อนไขการปรับแต่ง
ช่วยให้การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร งานละเอียด แม้สำหรับ เซาะร่องลึก
รหัสสินค้า |
---|
EPPL4200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 55,241.00 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 20 | 75 | 20 | 155 | 0 to -0.02 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC65 / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | จำนวนฟัน(แผ่น) | 4 | ชนิด | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | การเคลือบผิว C | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว ด้านข้าง | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ด้วย สายนำไฟฟ้า |
มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EPPL4200 ในชุด Epoch ดอกกัด ร่องยาว EPPL4□□□ [ผลิตภัณฑ์ รองรับการปรับแต่งเพิ่มเติม]
รหัสสินค้า |
---|
EPPL4060 |
EPPL4080 |
EPPL4100 |
EPPL4120 |
EPPL4160 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,832.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 6 | 25 | 6 | 70 | 0 to -0.015 | ||
฿ 9,883.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 8 | 35 | 8 | 90 | 0 to -0.02 | ||
฿ 13,269.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 10 | 45 | 10 | 100 | 0 to -0.02 | ||
฿ 16,267.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 12 | 55 | 12 | 120 | 0 to -0.02 | ||
฿ 37,903.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 16 | 65 | 16 | 135 | 0 to -0.02 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง