(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ประกาศ] สามารถระบุการปรับแต่งเพิ่มเติม ได้ โปรดเลือกจาก "มาตรฐาน / หมวดหมู่ การปรับแต่งเพิ่มเติม " ของเงื่อนไขการปรับแต่ง
ดอกกัดปลายคาร์ไบด์ปลายเหลี่ยม ที่สามารถใช้สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เปียกความเร็วสูงและการ กลึง โลหะผสม อะลูมิเนียม การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น
[คุณสมบัติ]
· รองรับการกลึงโลหะผสมอะลูมิเนียมทั้งแบบเปียกและการหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น
· การเคลือบผิว DLC และมี รูปทรง ยอดเยี่ยมสำหรับการคายเศษตัด
รหัสสินค้า |
---|
CEPS4010-TH |
CEPS4015-TH |
CEPS4020-TH |
CEPS4025-TH |
CEPS4030-TH |
CEPS4040-TH |
CEPS4050-TH |
CEPS6060-TH |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนฟัน (แผ่น) | รหัสก่อนการเปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,824.00 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1 | 2 | 4 | EPHST4010 | ||
฿ 4,824.00 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1.5 | 3 | 4 | EPHST4015 | ||
฿ 4,637.00 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 2 | 4 | 4 | EPHST4020 | ||
฿ 4,309.00 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 2.5 | 5 | 4 | EPHST4025 | ||
฿ 3,787.00 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3 | 6 | 4 | EPHST4030 | ||
฿ 4,044.00 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 4 | 8 | 4 | EPHST4040 | ||
฿ 4,514.00 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 5 | 10 | 4 | EPHST4050 | ||
฿ 4,858.00 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 6 | 12 | 6 | EPHST6060 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC65 / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | ชนิด | เกลียวสูง | การเคลือบผิว | การ การเคลือบผิว ATH / TH / AT |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)(มิลลิเมตร) | 6 | ความยาวโดยรวม (L)(มิลลิเมตร) | 60 | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว ด้านข้าง |
รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ด้วย สายนำไฟฟ้า | มุมบิด (θ) | เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย(มิลลิเมตร) | 0 to -0.015 |
รายละเอียดของการ การเคลือบผิว | เคลือบแบบ TH |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง