(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

Pegalock กาว ผสม 2 ส่วนปืน เฉพาะด้าน สำหรับ pegalock G-50

Pegalock กาว ผสม 2 ส่วนปืน เฉพาะด้าน สำหรับ pegalock G-50

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ G-G

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    กาว เหลว 2 ชนิด
  • สี
    อื่น ๆ
  • รุ่น รายละเอียด
    PEGALOCK G-50 เฉพาะด้าน
  • รหัสของทรัสโก้
    122-6860
  • คุณสมบัติ 1
    ทนความร้อน ดีเยี่ยม (122 ° C) กาว ชนิดสั้น ๆ
  • คุณสมบัติ 2
    สามารถยึดได้แม้กับ พื้นผิว ผิวที่ค่อนข้างมันซึ่งเป็นสาเหตุที่การประมวลผลล่วงหน้าเป็นเรื่องง่าย
  • คุณสมบัติ 3
    ประเภทที่มีประโยชน์สำหรับการใช้งานใน พื้นที่ปฏิบัติงาน ทันที
  • ใช้
    การยึดเกาะของโลหะต่าง ๆ เซรามิก FRP
  • ตลับหมึกที่ รองรับการใช้งาน
    G-50
  • สเปค
    ประเภทผสม 2 ส่วน
  • วัสดุ (องค์ประกอบหลัก)
    กาว อะคริเลตที่ดัดแปลง
  • มวล(ก.)
    180
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น
รหัสรุ่น
G-G
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 3,379.36

THREE-PART ADHESIVES(GUN TYPE 1 ชิ้น 14 วัน 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    กาว เหลว 2 ชนิด
  • สี
    อื่น ๆ
  • รุ่น รายละเอียด
    PEGALOCK G-50 เฉพาะด้าน
  • รหัสของทรัสโก้
    122-6860
  • คุณสมบัติ 1
    ทนความร้อน ดีเยี่ยม (122 ° C) กาว ชนิดสั้น ๆ
  • คุณสมบัติ 2
    สามารถยึดได้แม้กับ พื้นผิว ผิวที่ค่อนข้างมันซึ่งเป็นสาเหตุที่การประมวลผลล่วงหน้าเป็นเรื่องง่าย
  • คุณสมบัติ 3
    ประเภทที่มีประโยชน์สำหรับการใช้งานใน พื้นที่ปฏิบัติงาน ทันที
  • ใช้
    การยึดเกาะของโลหะต่าง ๆ เซรามิก FRP
  • ตลับหมึกที่ รองรับการใช้งาน
    G-50
  • สเปค
    ประเภทผสม 2 ส่วน
  • วัสดุ (องค์ประกอบหลัก)
    กาว อะคริเลตที่ดัดแปลง
  • มวล(ก.)
    180
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ปืนพลาสติก เฉพาะด้าน ซึ่งสามารถปล่อยของเหลว 2 ชนิดผ่านอัตราส่วนการผสมพร้อมกัน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·แผงบังโคลน ต่อเชื่อมแบบบัส มุมรับมือประตูโลหะหรือแผงควบคุม
·การยึดเกาะของโลหะ เซรามิก FRP

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ G-G

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    กาว เหลว 2 ชนิด
  • สี
    อื่น ๆ
  • รุ่น รายละเอียด
    PEGALOCK G-50 เฉพาะด้าน
  • รหัสของทรัสโก้
    122-6860
  • คุณสมบัติ 1
    ทนความร้อน ดีเยี่ยม (122 ° C) กาว ชนิดสั้น ๆ
  • คุณสมบัติ 2
    สามารถยึดได้แม้กับ พื้นผิว ผิวที่ค่อนข้างมันซึ่งเป็นสาเหตุที่การประมวลผลล่วงหน้าเป็นเรื่องง่าย
  • คุณสมบัติ 3
    ประเภทที่มีประโยชน์สำหรับการใช้งานใน พื้นที่ปฏิบัติงาน ทันที
  • ใช้
    การยึดเกาะของโลหะต่าง ๆ เซรามิก FRP
  • ตลับหมึกที่ รองรับการใช้งาน
    G-50
  • สเปค
    ประเภทผสม 2 ส่วน
  • วัสดุ (องค์ประกอบหลัก)
    กาว อะคริเลตที่ดัดแปลง
  • มวล(ก.)
    180
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น
รหัสรุ่น
G-G
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 3,379.36

THREE-PART ADHESIVES(GUN TYPE 1 ชิ้น 14 วัน 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1