(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
RFD-200G |
RFD-320G |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง ดักส์/ท่อลม X ยาว (mmxm) |
เส้นผ่านศูนย์กลางรูรับแสงสูงสุดของ พัดลมระบายความร้อน รองรับการใช้งาน (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 20,102.00 |
FLEXIBLE DUCTS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 200 × 5 | 230 | 178-1961 | 3100 ก | 1 ชิ้น | ||
฿ 28,922.00 |
FLEXIBLE DUCTS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 320 × 5 | 350 | 178-1979 | 5300 ก | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับงานเชื่อมใน พื้นที่ปฏิบัติงาน และงานตัดฟิวชั่น
·ใช้ผ้า คุณสมบัติทนไฟ ทำจากไฟเบอร์กลาสเคลือบด้วย Shore A เรซิ่น
·แม้ว่าประกายไฟจากการเชื่อมจะลงสู่พื้น แต่ก็ไม่ก่อให้เกิดเปลวไฟและยังทนความร้อนได้สูง (ไม่พบความผิดปกติที่ อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก เมื่อสัมผัสที่อุณหภูมิต่ำกว่า 200 ° C เป็นเวลา 48 ชั่วโมง)
รหัสรุ่น |
---|
RFD-200G |
RFD-320G |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง ดักส์/ท่อลม X ยาว (mmxm) |
เส้นผ่านศูนย์กลางรูรับแสงสูงสุดของ พัดลมระบายความร้อน รองรับการใช้งาน (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 20,102.00 |
FLEXIBLE DUCTS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 200 × 5 | 230 | 178-1961 | 3100 ก | 1 ชิ้น | ||
฿ 28,922.00 |
FLEXIBLE DUCTS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 320 × 5 | 350 | 178-1979 | 5300 ก | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง