(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
HJF-200S |
HJF-300S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ค่า เสียง (dB (A)) (50/60 Hz) |
ปริมาณอากาศ (m³ / นาที) (50/60 Hz) |
รหัสของทรัสโก้ | การใช้พลังงาน (50/60 hz) (W) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ดักส์/ท่อลม รองรับการใช้งาน (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (มิลลิเมตร) |
จำนวนใบพัด พัดลมระบายความร้อน (แผ่น) |
ดักส์/ท่อลม สอดคล้อง | มวล | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 17,560.00 |
BLOWERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 71/74 | 19/23 | 298-5624 | 135/200 | 230 | 200 | 6 | TFD-230S/RFD-230S | 7500 ก | 1 หน่วย | ||
฿ 23,700.00 |
BLOWERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 78/81 | 52/60 | 298-5632 | 405/560 | 320 | 290 | 4 | TFD-320S/RFD-320S/RFD-320G | 12500 ก | 1 หน่วย |
[คุณสมบัติ]
· ทำจากสแตนเลสทนสนิม
·เสียงรบกวนจะลดลงเนื่องจากปลายทั้งสองข้างมี รูปทรง ระฆัง: สเปค กับปากระฆังเพื่อลดความต้านทานของอากาศ หน่วยเดียวที่สามารถเป่าและระบายอากาศได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการพร่องออกซิเจนในพื้นที่โฟกัสและพื้นที่ปิดเช่นบ่อพักและอุโมงค์
·สำหรับการ ระบบระบายอากาศ ของก๊าซและฝุ่นที่เกิดขึ้นในระหว่างการประมวลผลและการจ่ายอากาศเย็นในบริเวณที่ไม่สามารถติดตั้ง ท่อดักส์ ได้
รหัสรุ่น |
---|
HJF-200S |
HJF-300S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ค่า เสียง (dB (A)) (50/60 Hz) |
ปริมาณอากาศ (m³ / นาที) (50/60 Hz) |
รหัสของทรัสโก้ | การใช้พลังงาน (50/60 hz) (W) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ดักส์/ท่อลม รองรับการใช้งาน (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (มิลลิเมตร) |
จำนวนใบพัด พัดลมระบายความร้อน (แผ่น) |
ดักส์/ท่อลม สอดคล้อง | มวล | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 17,560.00 |
BLOWERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 71/74 | 19/23 | 298-5624 | 135/200 | 230 | 200 | 6 | TFD-230S/RFD-230S | 7500 ก | 1 หน่วย | ||
฿ 23,700.00 |
BLOWERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 78/81 | 52/60 | 298-5632 | 405/560 | 320 | 290 | 4 | TFD-320S/RFD-320S/RFD-320G | 12500 ก | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง