(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
HTWB-1560SUS |
HTWB-1575SUS |
HTWB-1860SUS |
HTWB-1875SUS |
HTWB-1890SUS |
TWB-1560SUS |
TWB-1575SUS |
TWB-1860SUS |
TWB-1875SUS |
TWB-1890SUS |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความสูง (มม.) | ความกว้าง (มม.) | ความลึก (มม.) | รายละเอียดประเภท | มวล (กิโลกรัม) |
ความจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 75,738.00 |
STAINLESS STEEL WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 900 | 1500 | 600 | สำหรับยืนทำงาน | 37.0 | 1 หน่วย | ||
฿ 85,628.00 |
STAINLESS STEEL WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 900 | 1500 | 750 | สำหรับยืนทำงาน | 43.0 | 1 หน่วย | ||
฿ 83,422.00 |
STAINLESS STEEL WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 900 | 1800 | 600 | สำหรับยืนทำงาน | 42.0 | 1 หน่วย | ||
฿ 94,212.00 |
STAINLESS STEEL WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 900 | 1800 | 750 | สำหรับยืนทำงาน | 49.0 | 1 หน่วย | ||
฿ 100,890.00 |
STAINLESS STEEL WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 900 | 1800 | 900 | สำหรับยืนทำงาน | 53.0 | 1 หน่วย | ||
฿ 74,314.00 |
STAINLESS STEEL WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 740 | 1500 | 600 | สำหรับนั่งทำงาน | 36.0 | 1 หน่วย | ||
฿ 84,222.00 |
STAINLESS STEEL WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 740 | 1500 | 750 | สำหรับนั่งทำงาน | 42.0 | 1 หน่วย | ||
฿ 82,003.00 |
STAINLESS STEEL WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 740 | 1800 | 600 | สำหรับนั่งทำงาน | 41.0 | 1 หน่วย | ||
฿ 92,803.00 |
STAINLESS STEEL WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 740 | 1800 | 750 | สำหรับนั่งทำงาน | 48.0 | 1 หน่วย | ||
฿ 99,515.00 |
STAINLESS STEEL WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 740 | 1800 | 900 | สำหรับนั่งทำงาน | 52.0 | 1 หน่วย |
[คุณสมบัติ]
·ตัว ก้านปรับระดับ และ ตัวเครื่อง ทำจาก สเตนเลส ลทั้งหมดเหมาะสำหรับการป้องกันไฟฟ้าสถิต
·มีคุณสมบัติ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ทนสารเคมี และ ความทนทาน ชนิด สนิม เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีการสร้างน้ำหรือไอน้ำปริมาณมาก
·กันน้ำได้ดีเยี่ยมล้างน้ำทำความสะอาดง่ายและถูกสุขอนามัย
รหัสรุ่น |
---|
HTWB-1560SUS |
HTWB-1575SUS |
HTWB-1860SUS |
HTWB-1875SUS |
HTWB-1890SUS |
TWB-1560SUS |
TWB-1575SUS |
TWB-1860SUS |
TWB-1875SUS |
TWB-1890SUS |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความสูง (มม.) | ความกว้าง (มม.) | ความลึก (มม.) | รายละเอียดประเภท | มวล (กิโลกรัม) |
ความจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 75,738.00 |
STAINLESS STEEL WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 900 | 1500 | 600 | สำหรับยืนทำงาน | 37.0 | 1 หน่วย | ||
฿ 85,628.00 |
STAINLESS STEEL WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 900 | 1500 | 750 | สำหรับยืนทำงาน | 43.0 | 1 หน่วย | ||
฿ 83,422.00 |
STAINLESS STEEL WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 900 | 1800 | 600 | สำหรับยืนทำงาน | 42.0 | 1 หน่วย | ||
฿ 94,212.00 |
STAINLESS STEEL WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 900 | 1800 | 750 | สำหรับยืนทำงาน | 49.0 | 1 หน่วย | ||
฿ 100,890.00 |
STAINLESS STEEL WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 900 | 1800 | 900 | สำหรับยืนทำงาน | 53.0 | 1 หน่วย | ||
฿ 74,314.00 |
STAINLESS STEEL WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 740 | 1500 | 600 | สำหรับนั่งทำงาน | 36.0 | 1 หน่วย | ||
฿ 84,222.00 |
STAINLESS STEEL WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 740 | 1500 | 750 | สำหรับนั่งทำงาน | 42.0 | 1 หน่วย | ||
฿ 82,003.00 |
STAINLESS STEEL WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 740 | 1800 | 600 | สำหรับนั่งทำงาน | 41.0 | 1 หน่วย | ||
฿ 92,803.00 |
STAINLESS STEEL WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 740 | 1800 | 750 | สำหรับนั่งทำงาน | 48.0 | 1 หน่วย | ||
฿ 99,515.00 |
STAINLESS STEEL WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 740 | 1800 | 900 | สำหรับนั่งทำงาน | 52.0 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง