(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
MEA-33 |
MEA-34 |
MEA-36 |
MEA-43 |
MEA-44 |
MEA-63 |
MEA-64 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ด้านหน้า (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,134.00 |
PIPE OPTIONS FOR STEEL SHELVI | 1 ชิ้น | 12 วัน | 890 | 290 | 256-6192 | 800g | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,669.00 |
PIPE OPTIONS FOR STEEL SHELVI | 1 ชิ้น | 10 วัน | 890 | 440 | 256-6206 | 1200g | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,193.00 |
PIPE OPTIONS FOR STEEL SHELVI | 1 ชิ้น | 19 วัน | 890 | 590 | 256-6214 | 1600 ก | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,470.00 |
PIPE OPTIONS FOR STEEL SHELVI | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1190 | 290 | 256-6222 | 1,000 ก | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,193.00 |
PIPE OPTIONS FOR STEEL SHELVI | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1190 | 440 | 256-6231 | 1600 ก | 1 ชิ้น | ||
฿ 845.00 |
PIPE OPTIONS FOR STEEL SHELVI | 1 ชิ้น | 10 วัน | 590 | 290 | 256-6176 | 400g | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,134.00 |
PIPE OPTIONS FOR STEEL SHELVI | 1 ชิ้น | 12 วัน | 590 | 440 | 256-6184 | 500g | 1 ชิ้น |
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถวางบน กระดาน ชั้นวางของแบบ ตาข่าย เพื่อแสดงสินค้า
รหัสรุ่น |
---|
MEA-33 |
MEA-34 |
MEA-36 |
MEA-43 |
MEA-44 |
MEA-63 |
MEA-64 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ด้านหน้า (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,134.00 |
PIPE OPTIONS FOR STEEL SHELVI | 1 ชิ้น | 12 วัน | 890 | 290 | 256-6192 | 800g | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,669.00 |
PIPE OPTIONS FOR STEEL SHELVI | 1 ชิ้น | 10 วัน | 890 | 440 | 256-6206 | 1200g | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,193.00 |
PIPE OPTIONS FOR STEEL SHELVI | 1 ชิ้น | 19 วัน | 890 | 590 | 256-6214 | 1600 ก | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,470.00 |
PIPE OPTIONS FOR STEEL SHELVI | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1190 | 290 | 256-6222 | 1,000 ก | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,193.00 |
PIPE OPTIONS FOR STEEL SHELVI | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1190 | 440 | 256-6231 | 1600 ก | 1 ชิ้น | ||
฿ 845.00 |
PIPE OPTIONS FOR STEEL SHELVI | 1 ชิ้น | 10 วัน | 590 | 290 | 256-6176 | 400g | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,134.00 |
PIPE OPTIONS FOR STEEL SHELVI | 1 ชิ้น | 12 วัน | 590 | 440 | 256-6184 | 500g | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง