(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
SMM-63-NG |
SMM-64-NG |
SMM-65-NG |
SMM-66-NG |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ด้านหน้า (มิลลิเมตร) |
สอดคล้อง | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กก. / คลองเลื่อย) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,312.00 |
OPTIONS FOR MEDIUM-DUTY BOLTL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 900 | กว้าง x สูง (มม.): สำหรับ 900 x 1,800 | 461-4437 | 15.8 | 1 ชุด | ||
฿ 8,699.00 |
OPTIONS FOR MEDIUM-DUTY BOLTL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1200 | กว้าง x สูง (มม.): สำหรับ 1,200 x 1,800 | 461-4445 | 19.6 | 1 ชุด | ||
฿ 10,143.00 |
OPTIONS FOR MEDIUM-DUTY BOLTL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1500 | กว้าง x สูง (มม.): สำหรับ 1,500 x 1,800 | 461-4453 | 24 | 1 ชุด | ||
฿ 11,506.00 |
OPTIONS FOR MEDIUM-DUTY BOLTL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1800 | กว้าง x สูง (มม.): สำหรับ 1,800 x 1,800 | 461-4461 | 27.4 | 1 ชุด |
[คุณสมบัติ]
·แผงด้านหลังมีประโยชน์ในการป้องกันสิ่งของที่จัดเก็บไว้ไม่ให้หล่น
แผงด้านหลังไม่ได้ใช้สลักเกลียวเพียงตัวเดียวและถูกใส่เข้าไปในโครงสร้างโดยรวม
·นี่คือ ผลิตภัณฑ์ ประเภทสัมผัสเดียว
รหัสรุ่น |
---|
SMM-63-NG |
SMM-64-NG |
SMM-65-NG |
SMM-66-NG |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ด้านหน้า (มิลลิเมตร) |
สอดคล้อง | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กก. / คลองเลื่อย) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,312.00 |
OPTIONS FOR MEDIUM-DUTY BOLTL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 900 | กว้าง x สูง (มม.): สำหรับ 900 x 1,800 | 461-4437 | 15.8 | 1 ชุด | ||
฿ 8,699.00 |
OPTIONS FOR MEDIUM-DUTY BOLTL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1200 | กว้าง x สูง (มม.): สำหรับ 1,200 x 1,800 | 461-4445 | 19.6 | 1 ชุด | ||
฿ 10,143.00 |
OPTIONS FOR MEDIUM-DUTY BOLTL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1500 | กว้าง x สูง (มม.): สำหรับ 1,500 x 1,800 | 461-4453 | 24 | 1 ชุด | ||
฿ 11,506.00 |
OPTIONS FOR MEDIUM-DUTY BOLTL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1800 | กว้าง x สูง (มม.): สำหรับ 1,800 x 1,800 | 461-4461 | 27.4 | 1 ชุด |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง