(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชั้นวางของ สลักความจุขนาดเล็ก (มีลิ้นชัก สเตนเลส 100 กก. สูง 1,200 มม. และ 1,800 มม.)

ชั้นวางของ สลักความจุขนาดเล็ก (มีลิ้นชัก สเตนเลส 100 กก. สูง 1,200 มม. และ 1,800 มม.)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 30,330.56 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
43V-808A5B2-NG
43V-808A7-NG
43V-808B7-NG
43X-808A5B2-NG
43X-808A7-NG
43X-808B7-NG
63V-812A9B2-NG
63V-812A11-NG
63V-812B11-NG
63X-812A9B2-NG
63X-812A11-NG
63X-812B11-NG
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความลึก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
จำนวนชั้นบน/ล่าง
(เครื่องวัดระดับน้ำ)
ประเภทรายละเอียด รหัสของทรัสโก้ มวล จำนวนเนื้อหา

฿ 37,494.61

LIGHT-DUTY SHELVING(C/W STEEL 1 ชิ้น 40 วัน 300 1200 8 ลิ้นชัก (เล็ก) 30 / (ใหญ่) 6 510-3347 70.6 กก 1 หน่วย

฿ 40,269.21

LIGHT-DUTY SHELVING(C/W STEEL 1 ชิ้น 40 วัน 300 1200 8 ลิ้นชัก (เล็ก) 42 510-3321 72.5 กก 1 หน่วย

฿ 30,330.56

LIGHT-DUTY SHELVING(C/W STEEL 1 ชิ้น 40 วัน 300 1200 8 ลิ้นชัก (ใหญ่) 21 510-3339 65.9 กก 1 หน่วย

฿ 44,707.00

LIGHT-DUTY SHELVING(C/W STEEL 1 ชิ้น 40 วัน 450 1200 8 ลิ้นชัก (เล็ก) 30 / (ใหญ่) 6 510-3380 79.1 กก 1 หน่วย

฿ 47,839.00

LIGHT-DUTY SHELVING(C/W STEEL 1 ชิ้น 40 วัน 450 1200 8 ลิ้นชัก (เล็ก) 42 510-3363 84.5 กก 1 หน่วย

฿ 36,852.07

LIGHT-DUTY SHELVING(C/W STEEL 1 ชิ้น 40 วัน 450 1200 8 ลิ้นชัก (ใหญ่) 21 510-3371 65.8 กก 1 หน่วย

฿ 59,476.83

LIGHT-DUTY SHELVING(C/W STEEL 1 ชิ้น 40 วัน 300 1800 12 ลิ้นชัก (เล็ก) 54 / (ใหญ่) 6 510-3428 109.1 กก 1 หน่วย

฿ 62,250.80

LIGHT-DUTY SHELVING(C/W STEEL 1 ชิ้น 40 วัน 300 1800 12 ลิ้นชัก (เล็ก) 66 510-3401 111 กก 1 หน่วย

฿ 46,551.50

LIGHT-DUTY SHELVING(C/W STEEL 1 ชิ้น 40 วัน 300 1800 12 ลิ้นชัก (ใหญ่) 33 510-3410 100.6 กก 1 หน่วย

฿ 70,686.00

LIGHT-DUTY SHELVING(C/W STEEL 1 ชิ้น 40 วัน 450 1800 12 ลิ้นชัก (เล็ก) 54 / (ใหญ่) 6 510-3461 123.9 กก 1 หน่วย

฿ 73,818.00

LIGHT-DUTY SHELVING(C/W STEEL 1 ชิ้น 40 วัน 450 1800 12 ลิ้นชัก (เล็ก) 66 510-3444 129.3 กก 1 หน่วย

฿ 56,694.61

LIGHT-DUTY SHELVING(C/W STEEL 1 ชิ้น 40 วัน 450 1800 12 ลิ้นชัก (ใหญ่) 33 510-3452 99.9 กก 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

ชั้นวางของแบบเหลี่ยมที่ทำจากเสารองรับและชั้นวางของซึ่งสามารถใช้งานได้หลากหลาย
[คุณสมบัติ]
·ลิ้นชักสามารถแบ่งได้อย่างอิสระโดยการเพิ่มตัวแบ่งลิ้นชัก
·ใช้การ สีฝุ่น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
·กระดาน 20% กระบวนการแปรรูป (ไม่รวม 3 V และ 3X)
·นีโอสีเทา
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสมที่สุดสำหรับการจัดเก็บและการจัดการที่แบ่งย่อยโดยใช้ลิ้นชัก เหล็กกล้า
·เหมาะสมที่สุดสำหรับการจัดการสิ่งของและชิ้นส่วนขนาดเล็ก
* ควรใช้กับ โหลดไฟฟ้า กระจายอย่างสม่ำเสมอเนื่องจากความสามารถในการรับ พิกัดน้ำหนัก ทนได้จะลดลงครึ่งหนึ่งเมื่อโหลดแบบเข้มข้น

รหัสรุ่น
43V-808A5B2-NG
43V-808A7-NG
43V-808B7-NG
43X-808A5B2-NG
43X-808A7-NG
43X-808B7-NG
63V-812A9B2-NG
63V-812A11-NG
63V-812B11-NG
63X-812A9B2-NG
63X-812A11-NG
63X-812B11-NG
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความลึก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
จำนวนชั้นบน/ล่าง
(เครื่องวัดระดับน้ำ)
ประเภทรายละเอียด รหัสของทรัสโก้ มวล จำนวนเนื้อหา

฿ 37,494.61

LIGHT-DUTY SHELVING(C/W STEEL 1 ชิ้น 40 วัน 300 1200 8 ลิ้นชัก (เล็ก) 30 / (ใหญ่) 6 510-3347 70.6 กก 1 หน่วย

฿ 40,269.21

LIGHT-DUTY SHELVING(C/W STEEL 1 ชิ้น 40 วัน 300 1200 8 ลิ้นชัก (เล็ก) 42 510-3321 72.5 กก 1 หน่วย

฿ 30,330.56

LIGHT-DUTY SHELVING(C/W STEEL 1 ชิ้น 40 วัน 300 1200 8 ลิ้นชัก (ใหญ่) 21 510-3339 65.9 กก 1 หน่วย

฿ 44,707.00

LIGHT-DUTY SHELVING(C/W STEEL 1 ชิ้น 40 วัน 450 1200 8 ลิ้นชัก (เล็ก) 30 / (ใหญ่) 6 510-3380 79.1 กก 1 หน่วย

฿ 47,839.00

LIGHT-DUTY SHELVING(C/W STEEL 1 ชิ้น 40 วัน 450 1200 8 ลิ้นชัก (เล็ก) 42 510-3363 84.5 กก 1 หน่วย

฿ 36,852.07

LIGHT-DUTY SHELVING(C/W STEEL 1 ชิ้น 40 วัน 450 1200 8 ลิ้นชัก (ใหญ่) 21 510-3371 65.8 กก 1 หน่วย

฿ 59,476.83

LIGHT-DUTY SHELVING(C/W STEEL 1 ชิ้น 40 วัน 300 1800 12 ลิ้นชัก (เล็ก) 54 / (ใหญ่) 6 510-3428 109.1 กก 1 หน่วย

฿ 62,250.80

LIGHT-DUTY SHELVING(C/W STEEL 1 ชิ้น 40 วัน 300 1800 12 ลิ้นชัก (เล็ก) 66 510-3401 111 กก 1 หน่วย

฿ 46,551.50

LIGHT-DUTY SHELVING(C/W STEEL 1 ชิ้น 40 วัน 300 1800 12 ลิ้นชัก (ใหญ่) 33 510-3410 100.6 กก 1 หน่วย

฿ 70,686.00

LIGHT-DUTY SHELVING(C/W STEEL 1 ชิ้น 40 วัน 450 1800 12 ลิ้นชัก (เล็ก) 54 / (ใหญ่) 6 510-3461 123.9 กก 1 หน่วย

฿ 73,818.00

LIGHT-DUTY SHELVING(C/W STEEL 1 ชิ้น 40 วัน 450 1800 12 ลิ้นชัก (เล็ก) 66 510-3444 129.3 กก 1 หน่วย

฿ 56,694.61

LIGHT-DUTY SHELVING(C/W STEEL 1 ชิ้น 40 วัน 450 1800 12 ลิ้นชัก (ใหญ่) 33 510-3452 99.9 กก 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์