(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
SL-0703L-BK |
SL-0703L-W |
SL-0703S-BK |
SL-0703S-W |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ด้านหน้า (มิลลิเมตร) |
สี | อาคารที่มีประสิทธิภาพ (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,683.18 |
OPTIONS FOR LIGHT-DUTY SHELVI | 1 ชิ้น | 10 วัน | 875 | สีดำ | 819 | 507-5092 | 10 กก | 1 หน่วย | ||
฿ 3,683.18 |
OPTIONS FOR LIGHT-DUTY SHELVI | 1 ชิ้น | 12 วัน | 875 | สีขาว | 819 | 507-5084 | 10 กก | 1 หน่วย | ||
฿ 3,181.59 |
OPTIONS FOR LIGHT-DUTY SHELVI | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | สีดำ | 544 | 507-5076 | 8 กก | 1 หน่วย | ||
฿ 3,181.59 |
OPTIONS FOR LIGHT-DUTY SHELVI | 1 ชิ้น | 10 วัน | 600 | สีขาว | 544 | 507-5068 | 8 กก | 1 หน่วย |
ชั้นวางของ มุม ประกอบง่ายราคาไม่แพง
[คุณสมบัติ]
·ชั้นวางเข้า มุม ราคาไม่แพงและประกอบง่าย
·ประกอบง่ายโดยใช้ประแจ 10 มม. ( สกรูหกเหลี่ยม M6)
· วัสดุ:(ตัวเครื่องหลัก) เหล็ก, (การแปรรูปพื้นผิวตัวถังหลัก) เคลือบเมลามีน, (ฐาน) โพลีโพรพีลีน (PP), วัสดุรีไซเคิล 30%
· พิกัดน้ำหนัก สม่ำเสมอ:50 กก. / เครื่องวัดระดับน้ำ พิกัดน้ำหนัก สูงสุด:100 กก. / หน่วย.
·การปรับ พิทช์ ชั้นวาง:50 มม.
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับจัดเก็บสิ่งของและเอกสารขนาดเล็ก
รหัสรุ่น |
---|
SL-0703L-BK |
SL-0703L-W |
SL-0703S-BK |
SL-0703S-W |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ด้านหน้า (มิลลิเมตร) |
สี | อาคารที่มีประสิทธิภาพ (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,683.18 |
OPTIONS FOR LIGHT-DUTY SHELVI | 1 ชิ้น | 10 วัน | 875 | สีดำ | 819 | 507-5092 | 10 กก | 1 หน่วย | ||
฿ 3,683.18 |
OPTIONS FOR LIGHT-DUTY SHELVI | 1 ชิ้น | 12 วัน | 875 | สีขาว | 819 | 507-5084 | 10 กก | 1 หน่วย | ||
฿ 3,181.59 |
OPTIONS FOR LIGHT-DUTY SHELVI | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | สีดำ | 544 | 507-5076 | 8 กก | 1 หน่วย | ||
฿ 3,181.59 |
OPTIONS FOR LIGHT-DUTY SHELVI | 1 ชิ้น | 10 วัน | 600 | สีขาว | 544 | 507-5068 | 8 กก | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง