(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

คลองเลื่อย ประแจแอลหกเหลี่ยมยาวป้องกันการงัดแงะ (นิ้ว มาตรฐาน )

คลองเลื่อย ประแจแอลหกเหลี่ยมยาวป้องกันการงัดแงะ (นิ้ว มาตรฐาน )

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 48332

  • ชนิด
    ประแจหกเหลี่ยม ทรงตัว L
  • ชนิดปลาย
    ป้องกันปนเปื้อน Hex
  • ความกว้างข้าม มิติ(นิ้ว)
    1/4 / 1/8 / 3/8 / 3/16 / 3/32 / 5/16 / 5/32 / 7/32
  • แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด
    คลองเลื่อย อะไหล่
  • วัสดุ
    โลหะผสมพิเศษโปรทาเนียม
  • คลองเลื่อย เนื้อหา
    3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8 นิ้ว
  • การประมวลผล พื้นผิว
    กรรมวิธี Proguard
รหัสรุ่น
48332
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ประแจสำหรับใช้กับ โบลท์หัวดาวหกเหลี่ยม
· โบลท์ชนิดหัวดาวมีแกนอยู่ตรงกลางที่ใส่ประแจทำให้ไม่สามารถหมุนได้ด้วย ประแจหกเหลี่ยมธรรมดา

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 48332

  • ชนิด
    ประแจหกเหลี่ยม ทรงตัว L
  • ชนิดปลาย
    ป้องกันปนเปื้อน Hex
  • ความกว้างข้าม มิติ(นิ้ว)
    1/4 / 1/8 / 3/8 / 3/16 / 3/32 / 5/16 / 5/32 / 7/32
  • แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด
    คลองเลื่อย อะไหล่
  • วัสดุ
    โลหะผสมพิเศษโปรทาเนียม
  • คลองเลื่อย เนื้อหา
    3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8 นิ้ว
  • การประมวลผล พื้นผิว
    กรรมวิธี Proguard
รหัสรุ่น
48332
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1