(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ชุดประแจแอลปากกาลูกลื่นโลหะมม. ชุด 13 ชิ้น

ชุดประแจแอลปากกาลูกลื่นโลหะมม. ชุด 13 ชิ้น

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 10989

  • ชนิด
    ประแจหกเหลี่ยม ทรงตัว L
  • ชนิดปลาย
    จุดบอล
  • ความกว้างข้าม มิติ(มิลลิเมตร)
    1.27 ~ 17
  • แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด
    คลองเลื่อย อะไหล่
  • วัสดุ
    โลหะผสมพิเศษโปรทาเนียม
  • คลองเลื่อย เนื้อหา
    1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17mm
  • การประมวลผล พื้นผิว
    กรรมวิธี Proguard
รหัสรุ่น
10989
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

เคส 1.27 มิลลิเมตรถึง 17 คลองเลื่อย

[คุณสมบัติ]
· 10989 เป็นโลหะที่มีน้ำหนักมากและมาใน เคส
·สำหรับรุ่น 10935 ตัว เคส สามารถม้วนและมัดด้วย สายรัด เพื่อความสะดวกในการพกพา

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 10989

  • ชนิด
    ประแจหกเหลี่ยม ทรงตัว L
  • ชนิดปลาย
    จุดบอล
  • ความกว้างข้าม มิติ(มิลลิเมตร)
    1.27 ~ 17
  • แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด
    คลองเลื่อย อะไหล่
  • วัสดุ
    โลหะผสมพิเศษโปรทาเนียม
  • คลองเลื่อย เนื้อหา
    1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17mm
  • การประมวลผล พื้นผิว
    กรรมวิธี Proguard
รหัสรุ่น
10989
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1