(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดประแจแอลหัวบอล ตัวยาว (มาตรฐาน : เมตริก)

ชุดประแจแอลหัวบอล ตัวยาว (มาตรฐาน : เมตริก)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 831.87 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
BLX6M
BLX7M
BLX9M
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้างข้าม มิติ
(มิลลิเมตร)
คลองเลื่อย เนื้อหา

฿ 911.67

HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน 1.5 ~ 5 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5mm

฿ 831.87

BON HAND TOOL 1 ชิ้น 3 วัน 1.5 ~ 6 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6mm

฿ 1,750.00

HAND TOOL 1 ชิ้น 12 วัน 1.5 ~ 10 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ออกแบบมาให้มีช่องว่างระหว่างประแจและน็อตหรือสลักเกลียว 0.0127 มม. เป้นการยากมากที่ประแจจะหลุดออก และใช้งานได้นาน
·เป็นรุ่นหัวบอลที่พัฒนาให้สามารถหมุนได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ทำให้ประแจหรือ สลักเกลียวเสียหาย แม้การทำงานในมุมเอียง 25°
·ไม่จำเป็นต้องกังวลว่าประแจจะหลุดออกจากกันด้วยตัว โฮลเดอร์ มี ฟังก์ชั่น ป้องกันร่วง
·หากคุณหมุนสลักเกลียวในขณะที่จับประแจในที่ยึดคุณสามารถใช้แรงบิดโดยใช้แรงน้อยลง
· เมื่อถอดประแจออกจาก โฮลเดอร์ ให้บิดประแจเล็กน้อยแล้ว ล็อค จะปลดล็อคเพื่อให้ถอดได้ง่าย
· "โลหะผสมเหล็กโพรทา เหล็กกล้าอัลลอย/เหล็กกล้าผสม" เหล็กกล้า Bondhus ที่คิดค้นขึ้นเป็นพิเศษสำหรับ ประแจหกเหลี่ยม มีความแข็งแรงมากกว่า เหล็กกล้าทั่วไป ถึง 20% หรือสูงกว่า
[การใช้งาน]
·ใช้สำหรับขันน็อตและน็อตหกเหลี่ยม

รหัสรุ่น
BLX6M
BLX7M
BLX9M
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้างข้าม มิติ
(มิลลิเมตร)
คลองเลื่อย เนื้อหา

฿ 911.67

HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน 1.5 ~ 5 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5mm

฿ 831.87

BON HAND TOOL 1 ชิ้น 3 วัน 1.5 ~ 6 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6mm

฿ 1,750.00

HAND TOOL 1 ชิ้น 12 วัน 1.5 ~ 10 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

●กรรมวิธี ProGuard ™ทำให้มีความทนทานต่อการกัดกร่อน ถึง 5 เท่าของสีย้อมดำตามปกติ
● สามารถหมุนสกรูจากมุมสูงสุด 25 °
● ความแข็ง คือ HRC57 ถึง 61

ข้อมูลจำเพาะ

● ขนาด 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 (มม.)
● จำนวนต่อชุด(ชิ้น): 6
● SPQ (เซ็ต): 1

[อุปกรณ์เสริม]

● โฮลเดอร์ จด สิทธิบัตร โดย Bondex ™