(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

Gorilla ตัวจับชิ้นงาน ballpoint inch คลองเลื่อย

Gorilla ตัวจับชิ้นงาน ballpoint inch คลองเลื่อย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ BF5

  • ชนิด
    ประเภทมีด
  • ชนิดปลาย
    จุดบอล
  • ความกว้างข้าม มิติ(นิ้ว)
    1/4 / 3/8 / 3/16 / 5/16 / 7/32
  • แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด
    คลองเลื่อย อะไหล่
  • วัสดุ
    โลหะผสมพิเศษโปรทาเนียม
  • คลองเลื่อย เนื้อหา
    3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8 นิ้ว
  • การประมวลผล พื้นผิว
    กรรมวิธี Proguard
  • เสริม
    ตัวเครื่องหลักทำจากพลาสติกเสริมพิเศษ ทำให้มีน้ำหนักเบาและแข็งแรง
รหัสรุ่น
BF5
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา

สเปค พื้นฐาน

  • ชนิด
    ประเภทมีด
  • ชนิดปลาย
    จุดบอล
  • ความกว้างข้าม มิติ(นิ้ว)
    3/16 / 7/32 / 1/4 / 5/16 / 3/8
  • แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด
    คลองเลื่อย อะไหล่
  • วัสดุ
    โลหะผสมพิเศษโปรทาเนียม
  • คลองเลื่อย เนื้อหา
    3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8 นิ้ว
  • การประมวลผล พื้นผิว
    กรรมวิธี Proguard
  • เสริม
    ตัวเครื่องหลักทำจากพลาสติกเสริมพิเศษ ทำให้มีน้ำหนักเบาและแข็งแรง

รายละเอียดสินค้า

รูปทรง

[คุณสมบัติ]
ตัวประแจแต่ละขนาดมีระยะห่าง สำหรับการพับเข้า-ออกได้สะดวกกับการใช้งาน
·เนื่องจากตัวด้ามจับ สามารถหมุนได้ 180 องศา จึงทำงานต่อได้แม้มีสิ่งกีดขวาง โดยไม่ต้องถอดประแจออกจากสลักเกลียว
·ช่วยให้ทำงานได้อย่างรวดเร็ว เพราะตัวประแจสามารถปรับการดึงเข้า-ออกได้ถึง 90°
·ใช้วัสดุที่เรียกว่า FRP ซึ่งมีความแข็งแรงมากกว่า 40% เมื่อเทียบกับ เหล็กกล้า ในตัวด้ามจับ
ชุดประแจหกเหลี่ยม Bondhus แต่ละประเภทจะแยกสีของด้ามจับ ซึ่งง่ายต่อการหยิบใช้

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ BF5

  • ชนิด
    ประเภทมีด
  • ชนิดปลาย
    จุดบอล
  • ความกว้างข้าม มิติ(นิ้ว)
    1/4 / 3/8 / 3/16 / 5/16 / 7/32
  • แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด
    คลองเลื่อย อะไหล่
  • วัสดุ
    โลหะผสมพิเศษโปรทาเนียม
  • คลองเลื่อย เนื้อหา
    3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8 นิ้ว
  • การประมวลผล พื้นผิว
    กรรมวิธี Proguard
  • เสริม
    ตัวเครื่องหลักทำจากพลาสติกเสริมพิเศษ ทำให้มีน้ำหนักเบาและแข็งแรง
รหัสรุ่น
BF5
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1