(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

Pro Hold (ตัวจับตัวทีพร้อมฟังก์ชั่นจับสกรู) (ข้อมูลจำเพาะ mm)

Pro Hold (ตัวจับตัวทีพร้อมฟังก์ชั่นจับสกรู) (ข้อมูลจำเพาะ mm)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ PBTX50M

  • ชนิด
    รูปทรง ที
  • ชนิดปลาย
    จุดบอล
  • ความกว้างข้าม มิติ(มิลลิเมตร)
    4 ~ 10
  • แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด
    คลองเลื่อย อะไหล่
  • วัสดุ
    โลหะผสมพิเศษโปรทาเนียม
  • คลองเลื่อย เนื้อหา
    4, 5, 6, 8, 10mm
  • การประมวลผล พื้นผิว
    กรรมวิธี Proguard
  • เสริม
    ปุ่ม Pro hold สามารถใช้กับอุปกรณ์ที่มี งานละเอียด เช่นเดียวกับที่ ไม่เป็นแม่เหล็ก
รหัสรุ่น
PBTX50M
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา

สเปค พื้นฐาน

  • ชนิด
    รูปทรง ที
  • ชนิดปลาย
    จุดบอล
  • ความกว้างข้าม มิติ(มิลลิเมตร)
    10 / 4 / 5 / 6 / 8
  • แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด
    คลองเลื่อย อะไหล่
  • วัสดุ
    โลหะผสมพิเศษโปรทาเนียม
  • คลองเลื่อย เนื้อหา
    4, 5, 6, 8, 10mm
  • การประมวลผล พื้นผิว
    กรรมวิธี Proguard
  • เสริม
    ปุ่ม Pro hold สามารถใช้กับอุปกรณ์ที่มี งานละเอียด เช่นเดียวกับที่ ไม่เป็นแม่เหล็ก

รายละเอียดสินค้า

ปลาย มือจับ T ที่เชื่อมกับ มือจับ เหล็กกล้า และ ใบมีดลบคม เพลา มี ฟังก์ชั่น แม่เหล็กจับหัวสกรู

[คุณสมบัติ]
·ชิ้นส่วนที่เป็นเรซิ่นฝังอยู่ในประแจ สามารถจับหัวสกรูได้แน่นหนา
·สามารถใช้กับ สกรู ทุกประเภท
·รองรับการใช้งานทั้งสกรูสแตนเลส และ สกรูพลาสติก
·ไนลอนเรซินชนิดพิเศษที่ใช้สำหรับ Pro Hold ผลิตขึ้นเพื่อทนต่อการทดสอบการยึด / การถอดหลายพันครั้งด้วยวิธีการที่กำหนด
· แม้ว่าจะมีการอักเสบพร้อมกับ ฟังก์ชั่น pro hold แต่ก็สามารถเอียงประแจได้
·ไม่ใช่แม่เหล็กเพื่อให้เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่ งานละเอียด
· สลักเกลียว สามารถ ยึดอยู่กับที่ เข้ากับประแจได้โดยใช้ ฟังก์ชั่น จับมือโปร

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ PBTX50M

  • ชนิด
    รูปทรง ที
  • ชนิดปลาย
    จุดบอล
  • ความกว้างข้าม มิติ(มิลลิเมตร)
    4 ~ 10
  • แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด
    คลองเลื่อย อะไหล่
  • วัสดุ
    โลหะผสมพิเศษโปรทาเนียม
  • คลองเลื่อย เนื้อหา
    4, 5, 6, 8, 10mm
  • การประมวลผล พื้นผิว
    กรรมวิธี Proguard
  • เสริม
    ปุ่ม Pro hold สามารถใช้กับอุปกรณ์ที่มี งานละเอียด เช่นเดียวกับที่ ไม่เป็นแม่เหล็ก
รหัสรุ่น
PBTX50M
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1