(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เป็นโต๊ะพื้นฐาน ชนิดประกอบ
[ความสูง (มม.)]720, [ความลึก (มม.)] 700
รหัสสินค้า |
---|
5-110-3560 |
5-110-3570 |
5-110-3580 |
5-110-3590 |
5-110-3600 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ที่ดินริมถนน (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | รหัสของทรัสโก้ | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 24,295.00 | SYSTEM DESKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1000 | 30400 | 456-1694 | 1 หน่วย | ||
฿ 24,790.00 | SYSTEM DESKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1100 | 32200 | 456-1708 | 1 หน่วย | ||
฿ 25,392.00 | SYSTEM DESKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1200 | 33800 | 456-1716 | 1 หน่วย | ||
฿ 31,661.00 | SYSTEM DESKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1400 | 38500 | 456-1724 | 1 หน่วย | ||
฿ 34,495.00 | SYSTEM DESKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1600 | 41900 | 456-1732 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | โต๊ะวางชิ้นงาน | ความสูง(มิลลิเมตร) | 720 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 700 |
---|---|---|---|---|---|
สี | ขาว | สเปค | ชนิดประกอบ | จำนวนเนื้อหา | 1 หน่วย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง