1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ผ้าหมึก เฉพาะด้าน Bepop

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,721.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

ผ้าหมึกสำหรับ bepop
[คุณสมบัติ]
·มีให้เลือก 9 สี:ดำ, ขาว, แดง, น้ำเงิน, น้ำเงิน - น้ำเงิน, เขียวป่า, เขียว, เหลืองและส้ม
·แท็ก IC ติดตั้งอยู่ภายในตลับหมึก
·ตรวจจับสีริบบิ้นและจำนวนที่เหลือเมื่อใช้ CPM-100H-3 หรือ CPM-100-3
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การสร้าง ป้ายฉลาก และประกาศ

รหัสสินค้า
SL-R101T
SL-R103T
SL-R104T
SL-R105T
SL-R106T
SL-R107T
SL-R108T
SL-R112T
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสีเทป (ตลับ) รหัสของทรัสโก้

฿ 2,721.00

LABEL EQUIPMENTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สีดำ334-88901 ชิ้น

฿ 3,094.00

LABELEQUIPMENTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สีแดง334-89111 ชิ้น

฿ 3,498.00

LABEL EQUIPMENTS 1 ชิ้น 10 วัน สีน้ำเงิน334-89201 ชิ้น

฿ 3,498.00

LABEL EQUIPMENTS 1 ชิ้น 12 วัน สีกรมท่า334-89381 ชิ้น

฿ 3,498.00

LABEL EQUIPMENTS 1 ชิ้น 12 วัน เขียวชอุ่ม334-89461 ชิ้น

฿ 3,498.00

LABEL EQUIPMENTS 1 ชิ้น 10 วัน สีเขียว334-89541 ชิ้น

฿ 2,972.00

LABEL EQUIPMENTS 1 ชิ้น 10 วัน สีเหลือง334-89621 ชิ้น

฿ 3,498.00

LABEL EQUIPMENTS 1 ชิ้น 12 วัน ส้ม334-89711 ชิ้น

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ตัวเลือก ยี่ห้อ ขป็อบ รุ่น รองรับการใช้งาน CPM-100H (- 2 · 3) / CPM-100 (- 2 · 3) / CPM-100H / CPM-100 / PM-100 / LC-100KP / LC-100CP / LC-100P
สเปค 55 ม. ม้วน มวล(ก.) 400 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 66
ความลึก(มิลลิเมตร) 172 ความสูง(มิลลิเมตร) 216 1 ชิ้น