(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | Frontage (มม.) | ความลึก (mm) | สี | สเปค | ความสูง / ความหนา (มม.) | พิมพ์รายละเอียด | ขนาดการแทรก (ด้านหน้า) ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ขนาดของส่วนแทรก (ด้านหน้า) ความสูง (มิลลิเมตร) |
ขนาดการแทรกความกว้าง (ด้านลึก) (มิลลิเมตร) |
ขนาดของส่วนแทรก (ด้านลึก) ความสูง (มิลลิเมตร) |
ความกว้างของ บล็อค กลาง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | คุณสมบัติ | มวล (กิโลกรัม) |
อุปกรณ์ที่ รองรับการใช้งาน | รายละเอียด วัสดุ | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,768.57 |
PLASTIC PALLETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1100 | 1100 | สีน้ำตาล | ฟีดแบบสองทาง | 150 | สอด 2 ทางด้านเดียว / พร้อม เทปกันลื่น | 260 | 90 | - | - | 190 | 463-4896 | จานสีที่ผสมผสานระหว่างความแข็งแรงและความเบาเนื่องจากการ งานขึ้นรูป ด้วยแก๊สอุปกรณ์รองรับท่อ 2 จุด | 18.5 | รถบรรทุก ลากพาเลทมือ / รถยก | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 13,768.57 |
PLASTIC PALLETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1100 | 1100 | สีเขียวอ่อน | ฟีดแบบสองทาง | 150 | สอด 2 ทางด้านเดียว / พร้อม เทปกันลื่น | 260 | 90 | - | - | 190 | 453-2970 | จานสีที่ผสมผสานระหว่างความแข็งแรงและความเบาเนื่องจากการ งานขึ้นรูป ด้วยแก๊สอุปกรณ์รองรับท่อ 2 จุด | 18.5 | รถบรรทุก ลากพาเลทมือ / รถยก | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 12,104.52 |
PLASTIC PALLETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1100 | 1100 | สีดำ | ฟีดแบบสองทาง | 150 | สอด 2 ทางด้านเดียว / พร้อม เทปกันลื่น | 260 | 90 | - | - | 190 | 463-4918 | จานสีที่ผสมผสานระหว่างความแข็งแรงและความเบาเนื่องจากการ งานขึ้นรูป ด้วยแก๊สอุปกรณ์รองรับท่อ 2 จุด | 18.9 | รถบรรทุก ลากพาเลทมือ / รถยก | โพลีโพรพีลีน รีไซเคิล (PP) | 1 ชิ้น | ||
฿ 18,881.78 |
PLASTIC PALLETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1300 | 1100 | สีเขียวอ่อน | ฟีดแบบสองทาง | 150 | สอด 2 ทางด้านเดียว / พร้อม เทปกันลื่น | 300 | 90 | - | - | 350 | 453-2988 | จานสีที่ผสมผสานระหว่างความแข็งแรงและความเบาเนื่องจากการ งานขึ้นรูป ด้วยแก๊สอุปกรณ์รองรับท่อ 2 จุด | 28.6 | รถบรรทุก ลากพาเลทมือ / รถยก | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 16,709.03 |
PLASTIC PALLETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1300 | 1100 | สีดำ | ฟีดแบบสองทาง | 150 | สอด 2 ทางด้านเดียว / พร้อม เทปกันลื่น | 300 | 90 | - | - | 350 | 463-4934 | จานสีที่ผสมผสานระหว่างความแข็งแรงและความเบาเนื่องจากการ งานขึ้นรูป ด้วยแก๊สอุปกรณ์รองรับท่อ 2 จุด | 29 | รถบรรทุก ลากพาเลทมือ / รถยก | โพลีโพรพีลีน รีไซเคิล (PP) | 1 ชิ้น | ||
฿ 19,658.10 |
PLASTIC PALLETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1400 | 1100 | สีเขียวอ่อน | ฟีดแบบสองทาง | 150 | สอด 2 ทางด้านเดียว / พร้อม เทปกันลื่น | 300 | 90 | - | - | 350 | 453-2996 | จานสีที่ผสมผสานระหว่างความแข็งแรงและความเบาเนื่องจากการ งานขึ้นรูป ด้วยแก๊สอุปกรณ์รองรับท่อ 2 จุด | 29.5 | รถบรรทุก ลากพาเลทมือ / รถยก | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 17,354.19 |
PLASTIC PALLETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1400 | 1100 | สีดำ | ฟีดแบบสองทาง | 150 | สอด 2 ทางด้านเดียว / พร้อม เทปกันลื่น | 300 | 90 | - | - | 350 | 463-4951 | จานสีที่ผสมผสานระหว่างความแข็งแรงและความเบาเนื่องจากการ งานขึ้นรูป ด้วยแก๊สอุปกรณ์รองรับท่อ 2 จุด | 30 | รถบรรทุก ลากพาเลทมือ / รถยก | โพลีโพรพีลีน รีไซเคิล (PP) | 1 ชิ้น | ||
฿ 21,633.41 |
PLASTIC PALLETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1500 | 1300 | สีดำ | ฟีดแบบสองทาง | 150 | สอด 2 ทางด้านเดียว / พร้อม เทปกันลื่น | 300 | 90 | - | - | 300 | 463-4969 | จานสีที่ผสมผสานระหว่างความแข็งแรงและความเบาเนื่องจากการ งานขึ้นรูป ด้วยแก๊สอุปกรณ์รองรับท่อ 2 จุด | 34.6 | รถบรรทุก ลากพาเลทมือ / รถยก | โพลีโพรพีลีน รีไซเคิล (PP) | 1 ชิ้น | ||
฿ 14,685.03 |
PLASTIC PALLETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1100 | 1100 | สีน้ำตาล | ฟีด 4 ทิศทาง | 150 | ด้านเดียวใส่ 4 ทิศทาง / เทปกันลื่น | 260 | 90 | 260 | 90 | 190 | 463-4977 | พาเลททั้งเบาและทนทานนอกจากนี้ยังสามารถใช้ในคลังสินค้าอัตโนมัติที่มี อุปกรณ์รองรับท่อ 2 จุด | 18.3 | รถบรรทุก ลากพาเลทมือ / รถยก | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 14,685.03 |
PLASTIC PALLETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1100 | 1100 | สีเขียวอ่อน | ฟีด 4 ทิศทาง | 150 | ด้านเดียวใส่ 4 ทิศทาง / เทปกันลื่น | 260 | 90 | 260 | 90 | 190 | 453-3003 | พาเลททั้งเบาและทนทานนอกจากนี้ยังสามารถใช้ในคลังสินค้าอัตโนมัติที่มี อุปกรณ์รองรับท่อ 2 จุด | 26.0 | รถบรรทุก ลากพาเลท, รถยก | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 13,027.00 |
PLASTIC PALLETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1100 | 1100 | สีดำ | ฟีด 4 ทิศทาง | 150 | ด้านเดียวใส่ 4 ทิศทาง / เทปกันลื่น | 260 | 90 | 260 | 90 | 190 | 463-4993 | พาเลททั้งเบาและทนทานนอกจากนี้ยังสามารถใช้ในคลังสินค้าอัตโนมัติที่มี อุปกรณ์รองรับท่อ 2 จุด | 18.7 | รถบรรทุก ลากพาเลทมือ / รถยก | โพลีโพรพีลีน รีไซเคิล (PP) | 1 ชิ้น | ||
฿ 17,550.30 |
PLASTIC PALLETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1200 | 1100 | สีเขียวอ่อน | ฟีด 4 ทิศทาง | 150 | ด้านเดียวใส่ 4 ทิศทาง / เทปกันลื่น | 280 | 90 | 260 | 90 | 190 | 453-3011 | พาเลททั้งเบาและทนทานนอกจากนี้ยังสามารถใช้ในคลังสินค้าอัตโนมัติที่มี อุปกรณ์รองรับท่อ 2 จุด | 24.6 | รถบรรทุก ลากพาเลท, รถยก | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 18,644.52 |
PLASTIC PALLETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1200 | 1200 | สีเขียวอ่อน | ฟีด 4 ทิศทาง | 150 | ด้านเดียวใส่ 4 ทิศทาง / เทปกันลื่น | 280 | 90 | 280 | 90 | 190 | 453-3020 | พาเลททั้งเบาและทนทานนอกจากนี้ยังสามารถใช้ในคลังสินค้าอัตโนมัติที่มี อุปกรณ์รองรับท่อ 2 จุด | 26.0 | รถบรรทุก ลากพาเลท, รถยก | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 15,588.36 |
PLASTIC PALLETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1100 | 1100 | สีน้ำตาล | ฟีด 4 ทิศทาง | 150 | เทป สองหน้าสี่ทาง / เทปกันลื่น | 260 | 90 | 260 | 80 | 190 | 463-5027 | จานสีที่ผสมผสานระหว่างความแข็งแรงและความเบาเนื่องจากการ งานขึ้นรูป ด้วยแก๊สอุปกรณ์รองรับท่อ 2 จุด | 20.3 | ยก | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 16,218.55 |
PLASTIC PALLETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1100 | 1100 | สีเขียวอ่อน | ฟีด 4 ทิศทาง | 150 | เทป สองหน้าสี่ทาง / เทปกันลื่น | 260 | 80 | 260 | 80 | 190 | 453-3038 | จานสีที่ผสมผสานระหว่างความแข็งแรงและความเบาเนื่องจากการ งานขึ้นรูป ด้วยแก๊สอุปกรณ์รองรับท่อ 2 จุด | 20.3 | ยก | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 13,839.89 |
PLASTIC PALLETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1100 | 1100 | สีดำ | ฟีด 4 ทิศทาง | 150 | เทป สองหน้าสี่ทาง / เทปกันลื่น | 260 | 90 | 260 | 80 | 190 | 463-5043 | จานสีที่ผสมผสานระหว่างความแข็งแรงและความเบาเนื่องจากการ งานขึ้นรูป ด้วยแก๊สอุปกรณ์รองรับท่อ 2 จุด | 20.7 | ยก | โพลีโพรพีลีน รีไซเคิล (PP) | 1 ชิ้น | ||
฿ 19,289.68 |
PLASTIC PALLETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1200 | 1100 | สีเขียวอ่อน | ฟีด 4 ทิศทาง | 140 | เทป สองหน้าสี่ทาง / เทปกันลื่น | 280 | 70 | 260 | 70 | 190 | 453-3046 | จานสีที่ผสมผสานระหว่างความแข็งแรงและความเบาเนื่องจากการ งานขึ้นรูป ด้วยแก๊สอุปกรณ์รองรับท่อ 2 จุด | 26.5 | ยก | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 20,404.63 |
PLASTIC PALLETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1200 | 1200 | สีเขียวอ่อน | ฟีด 4 ทิศทาง | 140 | เทป สองหน้าสี่ทาง / เทปกันลื่น | 280 | 70 | 280 | 70 | 190 | 453-3054 | จานสีที่ผสมผสานระหว่างความแข็งแรงและความเบาเนื่องจากการ งานขึ้นรูป ด้วยแก๊สอุปกรณ์รองรับท่อ 2 จุด | 28.1 | ยก | - | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
·พาเลทที่มีทั้งความแข็งแรงและความเบาด้วยการ งานขึ้นรูป ด้วยแก๊ส
·สามารถใช้ใน โกดัง อัตโนมัติได้ด้วย อุปกรณ์รองรับท่อ 2 จุด
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้ใน โกดัง อัตโนมัติได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | Frontage (มม.) | ความลึก (mm) | สี | สเปค | ความสูง / ความหนา (มม.) | พิมพ์รายละเอียด | ขนาดการแทรก (ด้านหน้า) ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ขนาดของส่วนแทรก (ด้านหน้า) ความสูง (มิลลิเมตร) |
ขนาดการแทรกความกว้าง (ด้านลึก) (มิลลิเมตร) |
ขนาดของส่วนแทรก (ด้านลึก) ความสูง (มิลลิเมตร) |
ความกว้างของ บล็อค กลาง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | คุณสมบัติ | มวล (กิโลกรัม) |
อุปกรณ์ที่ รองรับการใช้งาน | รายละเอียด วัสดุ | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,768.57 |
PLASTIC PALLETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1100 | 1100 | สีน้ำตาล | ฟีดแบบสองทาง | 150 | สอด 2 ทางด้านเดียว / พร้อม เทปกันลื่น | 260 | 90 | - | - | 190 | 463-4896 | จานสีที่ผสมผสานระหว่างความแข็งแรงและความเบาเนื่องจากการ งานขึ้นรูป ด้วยแก๊สอุปกรณ์รองรับท่อ 2 จุด | 18.5 | รถบรรทุก ลากพาเลทมือ / รถยก | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 13,768.57 |
PLASTIC PALLETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1100 | 1100 | สีเขียวอ่อน | ฟีดแบบสองทาง | 150 | สอด 2 ทางด้านเดียว / พร้อม เทปกันลื่น | 260 | 90 | - | - | 190 | 453-2970 | จานสีที่ผสมผสานระหว่างความแข็งแรงและความเบาเนื่องจากการ งานขึ้นรูป ด้วยแก๊สอุปกรณ์รองรับท่อ 2 จุด | 18.5 | รถบรรทุก ลากพาเลทมือ / รถยก | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 12,104.52 |
PLASTIC PALLETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1100 | 1100 | สีดำ | ฟีดแบบสองทาง | 150 | สอด 2 ทางด้านเดียว / พร้อม เทปกันลื่น | 260 | 90 | - | - | 190 | 463-4918 | จานสีที่ผสมผสานระหว่างความแข็งแรงและความเบาเนื่องจากการ งานขึ้นรูป ด้วยแก๊สอุปกรณ์รองรับท่อ 2 จุด | 18.9 | รถบรรทุก ลากพาเลทมือ / รถยก | โพลีโพรพีลีน รีไซเคิล (PP) | 1 ชิ้น | ||
฿ 18,881.78 |
PLASTIC PALLETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1300 | 1100 | สีเขียวอ่อน | ฟีดแบบสองทาง | 150 | สอด 2 ทางด้านเดียว / พร้อม เทปกันลื่น | 300 | 90 | - | - | 350 | 453-2988 | จานสีที่ผสมผสานระหว่างความแข็งแรงและความเบาเนื่องจากการ งานขึ้นรูป ด้วยแก๊สอุปกรณ์รองรับท่อ 2 จุด | 28.6 | รถบรรทุก ลากพาเลทมือ / รถยก | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 16,709.03 |
PLASTIC PALLETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1300 | 1100 | สีดำ | ฟีดแบบสองทาง | 150 | สอด 2 ทางด้านเดียว / พร้อม เทปกันลื่น | 300 | 90 | - | - | 350 | 463-4934 | จานสีที่ผสมผสานระหว่างความแข็งแรงและความเบาเนื่องจากการ งานขึ้นรูป ด้วยแก๊สอุปกรณ์รองรับท่อ 2 จุด | 29 | รถบรรทุก ลากพาเลทมือ / รถยก | โพลีโพรพีลีน รีไซเคิล (PP) | 1 ชิ้น | ||
฿ 19,658.10 |
PLASTIC PALLETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1400 | 1100 | สีเขียวอ่อน | ฟีดแบบสองทาง | 150 | สอด 2 ทางด้านเดียว / พร้อม เทปกันลื่น | 300 | 90 | - | - | 350 | 453-2996 | จานสีที่ผสมผสานระหว่างความแข็งแรงและความเบาเนื่องจากการ งานขึ้นรูป ด้วยแก๊สอุปกรณ์รองรับท่อ 2 จุด | 29.5 | รถบรรทุก ลากพาเลทมือ / รถยก | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 17,354.19 |
PLASTIC PALLETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1400 | 1100 | สีดำ | ฟีดแบบสองทาง | 150 | สอด 2 ทางด้านเดียว / พร้อม เทปกันลื่น | 300 | 90 | - | - | 350 | 463-4951 | จานสีที่ผสมผสานระหว่างความแข็งแรงและความเบาเนื่องจากการ งานขึ้นรูป ด้วยแก๊สอุปกรณ์รองรับท่อ 2 จุด | 30 | รถบรรทุก ลากพาเลทมือ / รถยก | โพลีโพรพีลีน รีไซเคิล (PP) | 1 ชิ้น | ||
฿ 21,633.41 |
PLASTIC PALLETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1500 | 1300 | สีดำ | ฟีดแบบสองทาง | 150 | สอด 2 ทางด้านเดียว / พร้อม เทปกันลื่น | 300 | 90 | - | - | 300 | 463-4969 | จานสีที่ผสมผสานระหว่างความแข็งแรงและความเบาเนื่องจากการ งานขึ้นรูป ด้วยแก๊สอุปกรณ์รองรับท่อ 2 จุด | 34.6 | รถบรรทุก ลากพาเลทมือ / รถยก | โพลีโพรพีลีน รีไซเคิล (PP) | 1 ชิ้น | ||
฿ 14,685.03 |
PLASTIC PALLETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1100 | 1100 | สีน้ำตาล | ฟีด 4 ทิศทาง | 150 | ด้านเดียวใส่ 4 ทิศทาง / เทปกันลื่น | 260 | 90 | 260 | 90 | 190 | 463-4977 | พาเลททั้งเบาและทนทานนอกจากนี้ยังสามารถใช้ในคลังสินค้าอัตโนมัติที่มี อุปกรณ์รองรับท่อ 2 จุด | 18.3 | รถบรรทุก ลากพาเลทมือ / รถยก | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 14,685.03 |
PLASTIC PALLETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1100 | 1100 | สีเขียวอ่อน | ฟีด 4 ทิศทาง | 150 | ด้านเดียวใส่ 4 ทิศทาง / เทปกันลื่น | 260 | 90 | 260 | 90 | 190 | 453-3003 | พาเลททั้งเบาและทนทานนอกจากนี้ยังสามารถใช้ในคลังสินค้าอัตโนมัติที่มี อุปกรณ์รองรับท่อ 2 จุด | 26.0 | รถบรรทุก ลากพาเลท, รถยก | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 13,027.00 |
PLASTIC PALLETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1100 | 1100 | สีดำ | ฟีด 4 ทิศทาง | 150 | ด้านเดียวใส่ 4 ทิศทาง / เทปกันลื่น | 260 | 90 | 260 | 90 | 190 | 463-4993 | พาเลททั้งเบาและทนทานนอกจากนี้ยังสามารถใช้ในคลังสินค้าอัตโนมัติที่มี อุปกรณ์รองรับท่อ 2 จุด | 18.7 | รถบรรทุก ลากพาเลทมือ / รถยก | โพลีโพรพีลีน รีไซเคิล (PP) | 1 ชิ้น | ||
฿ 17,550.30 |
PLASTIC PALLETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1200 | 1100 | สีเขียวอ่อน | ฟีด 4 ทิศทาง | 150 | ด้านเดียวใส่ 4 ทิศทาง / เทปกันลื่น | 280 | 90 | 260 | 90 | 190 | 453-3011 | พาเลททั้งเบาและทนทานนอกจากนี้ยังสามารถใช้ในคลังสินค้าอัตโนมัติที่มี อุปกรณ์รองรับท่อ 2 จุด | 24.6 | รถบรรทุก ลากพาเลท, รถยก | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 18,644.52 |
PLASTIC PALLETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1200 | 1200 | สีเขียวอ่อน | ฟีด 4 ทิศทาง | 150 | ด้านเดียวใส่ 4 ทิศทาง / เทปกันลื่น | 280 | 90 | 280 | 90 | 190 | 453-3020 | พาเลททั้งเบาและทนทานนอกจากนี้ยังสามารถใช้ในคลังสินค้าอัตโนมัติที่มี อุปกรณ์รองรับท่อ 2 จุด | 26.0 | รถบรรทุก ลากพาเลท, รถยก | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 15,588.36 |
PLASTIC PALLETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1100 | 1100 | สีน้ำตาล | ฟีด 4 ทิศทาง | 150 | เทป สองหน้าสี่ทาง / เทปกันลื่น | 260 | 90 | 260 | 80 | 190 | 463-5027 | จานสีที่ผสมผสานระหว่างความแข็งแรงและความเบาเนื่องจากการ งานขึ้นรูป ด้วยแก๊สอุปกรณ์รองรับท่อ 2 จุด | 20.3 | ยก | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 16,218.55 |
PLASTIC PALLETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1100 | 1100 | สีเขียวอ่อน | ฟีด 4 ทิศทาง | 150 | เทป สองหน้าสี่ทาง / เทปกันลื่น | 260 | 80 | 260 | 80 | 190 | 453-3038 | จานสีที่ผสมผสานระหว่างความแข็งแรงและความเบาเนื่องจากการ งานขึ้นรูป ด้วยแก๊สอุปกรณ์รองรับท่อ 2 จุด | 20.3 | ยก | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 13,839.89 |
PLASTIC PALLETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1100 | 1100 | สีดำ | ฟีด 4 ทิศทาง | 150 | เทป สองหน้าสี่ทาง / เทปกันลื่น | 260 | 90 | 260 | 80 | 190 | 463-5043 | จานสีที่ผสมผสานระหว่างความแข็งแรงและความเบาเนื่องจากการ งานขึ้นรูป ด้วยแก๊สอุปกรณ์รองรับท่อ 2 จุด | 20.7 | ยก | โพลีโพรพีลีน รีไซเคิล (PP) | 1 ชิ้น | ||
฿ 19,289.68 |
PLASTIC PALLETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1200 | 1100 | สีเขียวอ่อน | ฟีด 4 ทิศทาง | 140 | เทป สองหน้าสี่ทาง / เทปกันลื่น | 280 | 70 | 260 | 70 | 190 | 453-3046 | จานสีที่ผสมผสานระหว่างความแข็งแรงและความเบาเนื่องจากการ งานขึ้นรูป ด้วยแก๊สอุปกรณ์รองรับท่อ 2 จุด | 26.5 | ยก | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 20,404.63 |
PLASTIC PALLETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1200 | 1200 | สีเขียวอ่อน | ฟีด 4 ทิศทาง | 140 | เทป สองหน้าสี่ทาง / เทปกันลื่น | 280 | 70 | 280 | 70 | 190 | 453-3054 | จานสีที่ผสมผสานระหว่างความแข็งแรงและความเบาเนื่องจากการ งานขึ้นรูป ด้วยแก๊สอุปกรณ์รองรับท่อ 2 จุด | 28.1 | ยก | - | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง