(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไม้ถูพื้นนีโอคัลเลอร์ # 6 / # 8

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 326.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
C274-006U-MB
C274-008U-MB
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 326.00

MOPS 1 ชิ้น 12 วัน 170 490 214-8617 1 ชิ้น

฿ 346.00

MOPS 1 ชิ้น 10 วัน 240 508 214-8625 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    ซับ
  • ประเภทไม้ถูพื้น
    น้ำถอดซับ
  • ตัวเครื่อง / ตัวเลือก
    ตัวสินค้าหลัก
  • ความยาว(มิลลิเมตร)
    1320
  • คุณสมบัติ
    เป็นไม้ถูพื้นสำหรับเช็ดเปียกเหมาะสำหรับทำความสะอาดบริเวณกว้างเช่นพื้นและทางเดิน
  • วัสดุ (มือจับ)
    ท่อเหล็ก
  • วัสดุ (เปลือก / ขน)
    โพลีโพรพีลีน รีไซเคิล (PP)
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น
รหัสรุ่น
C274-006U-MB
C274-008U-MB
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 326.00

MOPS 1 ชิ้น 12 วัน 170 490 214-8617 1 ชิ้น

฿ 346.00

MOPS 1 ชิ้น 10 วัน 240 508 214-8625 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● ไม้ถูพื้นเช็ดน้ำ
● เหมาะสำหรับทำความสะอาด พื้น ในสถานที่ขนาดใหญ่เช่นพื้นและทางเดิน

สเปค

● SPQ (ชิ้น): 20

วัสดุ

● มือจับ: ท่อเหล็ก
● หลังเท้า: โพลีโพรพีลีน รีไซเคิล (PP)