(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไม้ถูพื้น Protech ผ้าไมโครไฟเบอร์ Protech ECO (แบบใช้ครั้งเดียว)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 521.82 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
C75-13-045X-MB
C75-13-060X-MB
C75-13-090X-MB
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ด้าน
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 521.82

MOP SPARES 1 แพ็ค

30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน 480 120 296-7952 1 ถุง (30 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)

฿ 715.48

MOP SPARES 1 แพ็ค

30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน 650 160 296-7961 1 ถุง (30 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)

฿ 1,046.84

MOP SPARES 1 แพ็ค

30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 960 260 303-0571 1 ถุง (30 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    ซับ
  • ประเภทไม้ถูพื้น
    ซับ
  • อื่น ๆ
    สำรอง
  • ตัวเครื่อง / ตัวเลือก
    ตัวเลือก
  • ตามยาว(มิลลิเมตร)
    200
  • ปริมาณ
    30
  • ใช้
    สำหรับการเช็ดแบบแห้งกำจัดฝุ่นของกระเบื้องพีหรือพื้น
  • คุณสมบัติ
    ใช้ PET รีไซเคิลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของ สายดินเส้นใยพิเศษที่มีโครงสร้างสามชั้นสามารถยึดสิ่งสกปรกและฝุ่นขนาดค่อนข้างใหญ่ที่จะเก็บได้ประหยัดเนื่องจากสามารถใช้ทั้งสองด้านของ แผ่น งานได้
  • วัสดุ (เปลือก / ขน)
    โพลีโพรพีลีน (PP), โพลีเอทิลีน terephthalate รีไซเคิล
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ถุง (30 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ใช้ PET รีไซเคิลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
·ประสิทธิภาพในการเก็บฝุ่นที่เหนือกว่าซึ่งช่วยให้สามารถรวบรวมฝุ่นและอนุภาคขยะที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ผ่าน วัสดุ เส้นใยสามชั้นที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ
·สามารถใช้ทั้งสองด้านของ แผ่น เพื่อเพิ่ม ค่า
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการเช็ดกระเบื้องและพื้น P แบบแห้งเพื่อขจัดฝุ่น

รหัสรุ่น
C75-13-045X-MB
C75-13-060X-MB
C75-13-090X-MB
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ด้าน
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 521.82

MOP SPARES 1 แพ็ค

30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน 480 120 296-7952 1 ถุง (30 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)

฿ 715.48

MOP SPARES 1 แพ็ค

30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน 650 160 296-7961 1 ถุง (30 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)

฿ 1,046.84

MOP SPARES 1 แพ็ค

30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 960 260 303-0571 1 ถุง (30 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1