(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แพ้ด แปรงทำความสะอาด หัว เปลี่ยนได้

แพ้ด แปรงทำความสะอาด หัว เปลี่ยนได้

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 948.39 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
F-M30
F-M45
F-M60
F-M90
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ตามแนวนอน
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 948.39

MOPS(HEAD REPLACEABLE TYPE) 1 ชิ้น 10 วัน 300 215-1839 190 1 ชิ้น

฿ 1,350.19

MOPS(HEAD REPLACEABLE TYPE) 1 ชิ้น 10 วัน 450 215-1847 270 1 ชิ้น

฿ 1,711.74

MOPS(HEAD REPLACEABLE TYPE) 1 ชิ้น 10 วัน 600 215-1855 335 1 ชิ้น

฿ 2,705.42

MOPS(HEAD REPLACEABLE TYPE) 1 ชิ้น 10 วัน 900 215-1863 470 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ซับ
  • ประเภทไม้ถูพื้น
    ประเภท หัว เปลี่ยน
  • อื่น ๆ
    สำรอง
  • ประเภทรายละเอียด
    แพ้ด ปัดฝุ่น
  • แนวตั้ง(มิลลิเมตร)
    90
  • วัสดุ ( ตัวเครื่อง หลัก)
    ยางสังเคราะห์ ไนล่อน
  • คุณสมบัติ
    แพ้ด สำหรับทำความสะอาดพื้นแข็งเช่นกระเบื้องพอร์ซเลนสามารถติดม็อบดันฝุ่นและผ้าไมโครได้
  • วัสดุ (ซุ้ม ขน)
    โพลีโพรพีลีน (PP)
  • 1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· แพ้ด สำหรับทำความสะอาดพื้นแข็งเช่นกระเบื้องพอร์ซเลน
·สามารถติดม็อบดันฝุ่นหรือผ้าไมโครได้

รหัสรุ่น
F-M30
F-M45
F-M60
F-M90
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ตามแนวนอน
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 948.39

MOPS(HEAD REPLACEABLE TYPE) 1 ชิ้น 10 วัน 300 215-1839 190 1 ชิ้น

฿ 1,350.19

MOPS(HEAD REPLACEABLE TYPE) 1 ชิ้น 10 วัน 450 215-1847 270 1 ชิ้น

฿ 1,711.74

MOPS(HEAD REPLACEABLE TYPE) 1 ชิ้น 10 วัน 600 215-1855 335 1 ชิ้น

฿ 2,705.42

MOPS(HEAD REPLACEABLE TYPE) 1 ชิ้น 10 วัน 900 215-1863 470 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1