(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

แร้ง (ที่ตักขยะ) Protek พวงสิริ NT สีน้ำเงินเข้ม

แร้ง (ที่ตักขยะ) Protek พวงสิริ NT สีน้ำเงินเข้ม

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ C227-000X-MB-DB

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    dustpans
  • ประเภทที่ตักขยะ
    ประเภทใหญ่
  • ด้านหน้า x ลึก x สูง(มิลลิเมตร)
    280 × 150 × 880
  • รายละเอียดประเภท
    ที่ตักขยะ NT
  • มวล(ก.)
    800
  • รหัสของทรัสโก้
    000-8401
  • คุณสมบัติ
    ที่ มือจับ สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างอิสระถึง 150 °
  • วัสดุ
    ตัวเครื่อง หลัก:โพลีโพรพีลีน (PP) / มือจับ:อะลูมิเนียม
  • ขาย ไม้กวาด ขายปลีก/แยกจำหน่าย
    สามารถติดตั้งไม้กวาดเสริม ([C228-000N-MB-DB] / [C228-000N-MB-DB] ได้
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น
รหัสรุ่น
C227-000X-MB-DB
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 1,183.01

DUSTPANS 1 ชิ้น 19 วัน 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    dustpans
  • ประเภทที่ตักขยะ
    ประเภทใหญ่
  • ด้านหน้า x ลึก x สูง(มิลลิเมตร)
    280 × 150 × 880
  • รายละเอียดประเภท
    ที่ตักขยะ NT
  • มวล(ก.)
    800
  • รหัสของทรัสโก้
    000-8401
  • คุณสมบัติ
    ที่ มือจับ สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างอิสระถึง 150 °
  • วัสดุ
    ตัวเครื่อง หลัก:โพลีโพรพีลีน (PP) / มือจับ:อะลูมิเนียม
  • ขาย ไม้กวาด ขายปลีก/แยกจำหน่าย
    สามารถติดตั้งไม้กวาดเสริม ([C228-000N-MB-DB] / [C228-000N-MB-DB] ได้
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·คลองเลื่อย (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)(C228-000N-MB-DB)

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ C227-000X-MB-DB

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    dustpans
  • ประเภทที่ตักขยะ
    ประเภทใหญ่
  • ด้านหน้า x ลึก x สูง(มิลลิเมตร)
    280 × 150 × 880
  • รายละเอียดประเภท
    ที่ตักขยะ NT
  • มวล(ก.)
    800
  • รหัสของทรัสโก้
    000-8401
  • คุณสมบัติ
    ที่ มือจับ สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างอิสระถึง 150 °
  • วัสดุ
    ตัวเครื่อง หลัก:โพลีโพรพีลีน (PP) / มือจับ:อะลูมิเนียม
  • ขาย ไม้กวาด ขายปลีก/แยกจำหน่าย
    สามารถติดตั้งไม้กวาดเสริม ([C228-000N-MB-DB] / [C228-000N-MB-DB] ได้
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น
รหัสรุ่น
C227-000X-MB-DB
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 1,183.01

DUSTPANS 1 ชิ้น 19 วัน 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1