(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ความกว้างของ แผ่นป้องกัน (มม.) 680 - 900
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
    ฿ 4,937.10 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
352-W
353-W
355
356
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(ม.)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 4,937.10

INSULATED EQUIPMENTS 1 ชิ้น 40 วัน 680 0.8 467-6459 590 1 ชิ้น

฿ 5,483.09

INSULATED EQUIPMENTS 1 ชิ้น 40 วัน 680 1.2 467-6467 850 1 ชิ้น

฿ 5,481.58

INSULATED EQUIPMENTS 1 ชิ้น 40 วัน 800 1 467-6475 840 1 ชิ้น

฿ 5,751.54

INSULATED EQUIPMENTS 1 ชิ้น 40 วัน 900 1 467-6483 950 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    ผ้าใบแลพแผ่นชีต ฉนวนกันความร้อน
  • แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (V หรือน้อยกว่า)
    7000
  • มาตรฐาน
    ไม่มีมาตรฐาน
  • ทดสอบแรงดัน (1 นาที)(V)
    20000
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    1.1
  • คุณภาพของ วัสดุ
    เรซิ่น EVA
  • อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ตนเองเป็นระยะ
    จำเป็นต้องใช้
  • คุณสมบัติ
    ความสามารถในการฉนวนและการทำงานที่เหนือกว่า
  • ใช้
    สำหรับงานสายด่วน
  • สเปค
    สำหรับ ความเป็นฉนวนไฟฟ้า (ใช้แรงดันไฟฟ้า 7,000 V หรือน้อยกว่า)
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ฉนวนกันความร้อน เหนือกว่าและสามารถใช้การได้
·โครงสร้างสองชั้นพร้อมเมจิก เทป ที่มุมทั้ง 4 เพื่อการรักษาความปลอดภัย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับงานไลน์สด

รหัสรุ่น
352-W
353-W
355
356
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(ม.)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 4,937.10

INSULATED EQUIPMENTS 1 ชิ้น 40 วัน 680 0.8 467-6459 590 1 ชิ้น

฿ 5,483.09

INSULATED EQUIPMENTS 1 ชิ้น 40 วัน 680 1.2 467-6467 850 1 ชิ้น

฿ 5,481.58

INSULATED EQUIPMENTS 1 ชิ้น 40 วัน 800 1 467-6475 840 1 ชิ้น

฿ 5,751.54

INSULATED EQUIPMENTS 1 ชิ้น 40 วัน 900 1 467-6483 950 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1