(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ครอบคลุม ถุงมือ ยาง ความดัน สูง
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
    ฿ 1,802.50 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
734-L
734-S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด ถุงมือ ติดตั้ง รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 1,802.50

INSULATED GLOVES 1 ชิ้น 10 วัน ใหญ่ 510-L · 530 · 540-L 429-9655 1 คู่

฿ 1,802.50

INSULATED GLOVES 1 ชิ้น 12 วัน เล็ก 510-S · 540-S 429-9663 1 คู่

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    ป้องกัน ถุงมือหนัง
  • มาตรฐาน
    ไม่มีมาตรฐาน
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.8
  • ความยาวทั้งหมด(ซม.)
    26
  • คุณภาพของ วัสดุ
    โพลียูรีเทน
  • มวล(ก.)
    70
  • คุณสมบัติ
    ขึ้นรูปนูน และมีคุณสมบัติในการ ตัวจับชิ้นงาน ดีเยี่ยม
  • ใช้
    สามารถใช้เป็นฝาครอบป้องกัน ถุงมือ ยาง สำหรับงานไฟฟ้า
  • สเปค
    ไม่ใช่ แบบใช้ไฟฟ้า- หลักฐาน ( ถุงมือ เหล่านี้เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าและไม่ป้องกัน แบบใช้ไฟฟ้า)
  • จำนวนเนื้อหา
    1 คู่

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ลายนูนให้การ ตัวจับชิ้นงาน เหนือกว่า
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้เป็นผ้าคลุมป้องกัน ถุงมือ ยาง สำหรับงานไฟฟ้า

รหัสรุ่น
734-L
734-S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด ถุงมือ ติดตั้ง รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 1,802.50

INSULATED GLOVES 1 ชิ้น 10 วัน ใหญ่ 510-L · 530 · 540-L 429-9655 1 คู่

฿ 1,802.50

INSULATED GLOVES 1 ชิ้น 12 วัน เล็ก 510-S · 540-S 429-9663 1 คู่

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1