1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ชุดดัด เครื่องมือ อเนกประสงค์ไฟฟ้า - ไฮดรอลิก

OGR PRESSURE CONNECTION TOOL

ชุดดัด เครื่องมือ อเนกประสงค์ไฟฟ้า - ไฮดรอลิก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 74,121.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ใช้สำหรับการดัด มุม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มุม

รหัสสินค้า
MPT-650BS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 74,121.00

OGR PRESSURE CONNECTION TOOL 1 ชิ้น 40 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ หน่วยดัด พาวเวอร์ซัพพลาย(V) 100 V AC ขนาด 1(มิลลิเมตร) W140
ขนาด 2(มิลลิเมตร) L240 ขนาด 3(มิลลิเมตร) H145 ความยาวสายไฟ(ม.) 5
รหัสของทรัสโก้ 456-8559 คุณสมบัติ ตัวเครื่อง ของเหล็กดัด มุม มวล(ก.) 8800
ความสามารถในการประมวลผลสูงสุด L50 × 50 × t4 (SUS304) · t6 (SS400) สเปค พร้อม เซนเซอร์ ป้องกันการเคลื่อนไหวผิดพลาด อุปกรณ์เสริม ประแจ (14 x 17) ตัวเรือนผลิตภัณฑ์น้ำมันไฮดรอลิกแรงดัน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MPT-650BS ในชุด ชุดดัด เครื่องมือ อเนกประสงค์ไฟฟ้า - ไฮดรอลิก