(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ได้ 5 ประเภท:รอยบาก V, การตัดมุม 45 ° / 90 °, การลบมุมและการ งานตัด มุม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มุม
ประเภทผลิตภัณฑ์ | มุม notcher | ขนาด 1(มิลลิเมตร) | W200 | ขนาด 2(มิลลิเมตร) | L305 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด 3(มิลลิเมตร) | H140 | รหัสของทรัสโก้ | 375-0469 | คุณสมบัติ | ขนาดเล็กและน้ำหนักเบาโครง + น้ำหนักรวม 60 กก.มีการประมวลผลห้าประเภท:รอยบาก V, มุมตัด 45 ° / 90 °, การลบมุมและการตัดมุม |
มวล(ก.) | 18500 | ประสิทธิภาพการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สูงสุด | L75 × 75xt6 (SUS304 · SS400) | อุปกรณ์เสริม | สวิตช์เท้าเหยียบ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน IS-A75V ในชุด เครื่องตรวจจับขนาดกะทัดรัดของหน่วย อุปกรณ์แหล่งจ่าย หลักของส่วนประกอบ มุม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง