1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ส่วนประกอบ มุม

PRESSURE CONNECTION TOOL

ส่วนประกอบ มุม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 58,840.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เครื่องจักร แปรรูป มุม แบบพกพาราคาประหยัดที่จำเป็นสำหรับงานนอกสถานที่
· หน่วย อุปกรณ์แหล่งจ่าย แบบพกพามีขนาดเล็กและ น้ำหนักเบา แต่มี อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูงถึง 127 kN หัว ได้ 360° (เมื่อไม่มี โหลดไฟฟ้า) จึงใช้งานได้ดีเยี่ยม
· การใช้ สวิตช์เท้าเหยียบ (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) สะดวกในการใช้งานทั้งสองมือ

รหัสสินค้า
IS-CP13
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 58,840.00

PRESSURE CONNECTION TOOL 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง หลัก การใช้พลังงาน(W) 650 การ การใช้งาน ความดัน สูงสุด(KN (t)) 127 (13)
ขนาด 1(มิลลิเมตร) 72.5 ขนาด 2(มิลลิเมตร) 320 ขนาด 3(มิลลิเมตร) 212
ความยาวสายไฟ(ม.) 2.7 แหล่งจ่ายไฟของผลิตภัณฑ์(V) AC100 รหัสของทรัสโก้ 395-7730
คุณสมบัติ เครื่องจักร มุม แบบพกพาราคาประหยัดที่ต้องการในไซต์งาน มวล(ก.) 4800 อุปกรณ์เสริม บาร์ประแจหกเหลี่ยม # 6 เคส

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน IS-CP13 ในชุด ส่วนประกอบ มุม