(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ค้อนทองแดง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 2,155.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
CO-05
CO-10
CO-15
CO-20
CO-30
CO-40
CO-50
CO-100
CO-120
CO-150
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง หัว (เส้นผ่าศูนย์กลาง)
(มิลลิเมตร)
หัว (ความยาว)
(มิลลิเมตร)
ความยาวทั้งหมด
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 2,155.00

COPPER HAMMERS 1 ชิ้น 12 วัน 25 73 300 1/2 ปอนด์ 123-4129 320

฿ 3,217.00

OHK COPPER HAMMERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 30 88 330 1 ปอนด์ 123-4137 540

฿ 3,520.00

OHK COPPER HAMMERS 1 ชิ้น 3 วัน 35 97 330 1 1/2 ปอนด์ 123-4145 770

฿ 4,337.00

OHK COPPER HAMMERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 38 110 350 2 ปอนด์ 123-4153 1000

฿ 4,448.10

COPPERHAMMERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 45 121 360 3 ปอนด์ 123-4161 1500

฿ 7,241.00

OHK COPPER HAMMERS 1 ชิ้น 12 วัน 50 134 440 4 ปอนด์ 123-4170 2100

฿ 8,767.42

OHK COPPER HAMMERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 53 144 440 5 ปอนด์ 123-4188 2500

฿ 21,752.00

COPPER HAMMERS 1 ชิ้น 10 วัน 65 185 900 10 ปอนด์ 370-4874 5300

฿ 25,606.72

OHK COPPER HAMMERS 1 ชิ้น 11 วัน 70 195 900 12 ปอนด์ 370-4891 6300

฿ 30,909.57

OHK COPPER HAMMERS 1 ชิ้น 5 วัน 78 203 900 15 ปอนด์ 370-4904 8000

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

ค้อนทองแดง
เป็นค้อนที่เหมาะสำหรับใช้เคาะชิ้นงานหรือแผ่นโลหะเนื้ออ่อน เช่น ทองแดง อะลูมิเนียม เป็นต้น โดยส่วนใหญ่นิยมใช้ในงานซ่อมบำรุงและงานประกอบชิ้นส่วนต่างๆ
[คุณสมบัติ]
• ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหัวค้อน เล็กที่สุด/ใหญ่ที่สุด : 25 และ 78 mm.
• ความยาวหัวค้อน สั้นที่สุด/ยาวที่สุด : 73 และ 203 mm.
• ความยาวรวมด้ามจับ สั้นที่สุด/ยาวที่สุด : 300 และ 900 mm.
• สามารถถอดเปลี่ยนหัวค้อนได้ง่าย
· วัสดุ:
หัวค้อน - ทองแดงผ่านกระบวนการอบชุบ
ด้ามจับ - ไม้โอ๊ค
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้สำหรับเคาะชิ้นงานเพื่อประกอบแม่พิมพ์ และงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร

รหัสรุ่น
CO-05
CO-10
CO-15
CO-20
CO-30
CO-40
CO-50
CO-100
CO-120
CO-150
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง หัว (เส้นผ่าศูนย์กลาง)
(มิลลิเมตร)
หัว (ความยาว)
(มิลลิเมตร)
ความยาวทั้งหมด
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 2,155.00

COPPER HAMMERS 1 ชิ้น 12 วัน 25 73 300 1/2 ปอนด์ 123-4129 320

฿ 3,217.00

OHK COPPER HAMMERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 30 88 330 1 ปอนด์ 123-4137 540

฿ 3,520.00

OHK COPPER HAMMERS 1 ชิ้น 3 วัน 35 97 330 1 1/2 ปอนด์ 123-4145 770

฿ 4,337.00

OHK COPPER HAMMERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 38 110 350 2 ปอนด์ 123-4153 1000

฿ 4,448.10

COPPERHAMMERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 45 121 360 3 ปอนด์ 123-4161 1500

฿ 7,241.00

OHK COPPER HAMMERS 1 ชิ้น 12 วัน 50 134 440 4 ปอนด์ 123-4170 2100

฿ 8,767.42

OHK COPPER HAMMERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 53 144 440 5 ปอนด์ 123-4188 2500

฿ 21,752.00

COPPER HAMMERS 1 ชิ้น 10 วัน 65 185 900 10 ปอนด์ 370-4874 5300

฿ 25,606.72

OHK COPPER HAMMERS 1 ชิ้น 11 วัน 70 195 900 12 ปอนด์ 370-4891 6300

฿ 30,909.57

OHK COPPER HAMMERS 1 ชิ้น 5 วัน 78 203 900 15 ปอนด์ 370-4904 8000

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

●ไม่มีการเสียรูปของรู แพทเทิร์น และ มือจับ นั้นหักได้ยากเนื่องจากชิ้นส่วนหลักของค้อน ทองแดง คือความร้อนที่ผ่านการอบด้วย เหล็กหล่ออบเหนียว สีดำ รูป หัวใจ
●ค้อน ทองแดง ที่สามารถเปลี่ยนหัวได้

วัสดุ

●หัว:ทองแดง ดัด
●มือจับ:โอ๊ก