1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

คาร์ไบด์ SP center 120°

คาร์ไบด์ SP center 120°
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 538.78/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· งานละเอียด อายุการใช้งาน และความน่าเชื่อถือ
·คาร์ไบด์ของ ดอกนำศูนย์ เป็นไปได้เนื่องจากศูนย์ SP มี รูปทรง ปลาย โดดเด่น
·ในการ การวางตำแหน่ง ดอกสว่าน และการลบคมสามารถใช้ได้กับชิ้นงานหลากหลายประเภทตั้งแต่ เหล็กกล้า และ สเตนเลส ไปจนถึง วัสดุ อุณหภูมิและ อะลูมิเนียม
·ไม่มีปัญหาในการพับและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน

รหัสสินค้า
120SPC0.4CB
120SPC0.6CB
120SPC0.9CB
120SPC1.2CB
120SPC2-3CB
120SPC2CB
120SPC3CB
120SPC3SECB
120SPC4CB
120SPC6CB
120SPC8CB
120SPC12CB
120SPC16CB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
ใบมีดลบคม เดี่ยวสองใบ เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน
(มม.)
ความยาวรวม L
(มิลลิเมตร)
ความกว้างการลบคมสูงสุด d1
(มิลลิเมตร)
ความยาว พีวอท
(มิลลิเมตร)
ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

฿ 1,515.72

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 0.4ใบมีดลบคม เดี่ยว3400.41.23

฿ 1,407.17

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 0.6ใบมีดลบคม เดี่ยว3400.61.83

฿ 1,298.62

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 0.9ใบมีดลบคม เดี่ยว3400.92.73

฿ 1,217.21

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 1.2ใบมีดลบคม เดี่ยว3401.23.63

฿ 728.74

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 2ใบมีดลบคม เดี่ยว340263

฿ 728.74

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 19 วัน 2ใบมีดลบคม เดี่ยว240--2

฿ 1,045.35

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 3สองคม335--1

฿ 538.78

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 19 วัน 3ใบมีดลบคม เดี่ยว340--2

฿ 1,135.80

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 4สองคม440--1

฿ 1,678.55

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 6สองคม650--1

฿ 2,356.97

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 8สองคม860--1

฿ 5,161.15

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 12สองคม1280--1

฿ 8,010.55

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 16สองคม16100--1

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน การจัดตำแหน่ง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ / การลบมุม/แนวนอน / ร่อง V ทั้งสองส แบบเหลี่ยม (θ) 120 วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง / เรซิ่น
อุปกรณ์ต่อพ่วงใบมีด Y/N NA ประเภท วัสดุ เครื่องมือ คาร์ไบด์ การเคลือบผิว Y / N NA
ทิศทางการหมุน ใบมีดขวา