1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
นำศูนย์ เหล็กกล้าไฮสปีด SP 120°

นำศูนย์ เหล็กกล้าไฮสปีด SP 120°
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 237.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ความแม่นยำ ความเร็วในการประมวลผลและราคาเหมาะสม
· เครื่องมือนำศูนย์ ความเร็วสูง รูปทรง ใหม่
·อายุการใช้งานยาวนานและไม่มีเศษของปลายใบมีด
· ออกแบบ ป้องกันการบิ่นปลาย เนื่องจากมุมดับเบิ้ล
·ไม่มีการแตกหักของปลายเมื่อเทียบกับดอกเจาะนำศูนย์ ทั่วไป
· ความคมที่ยอดเยี่ยมด้วยการ การออกแบบ เกลียวสูง
·ปรับปรุงความหยาบของพื้นผิว

รหัสสินค้า
120SPC0.9
120SPC1.2
120SPC2
120SPC2-3
120SPC3
120SPC3SE
120SPC4
120SPC6
120SPC8
120SPC10
120SPC12
120SPC16
120SPC20
120SPC25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
ใบมีดลบคม เดี่ยวสองใบ เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน
(มม.)
ความยาวรวม L
(มิลลิเมตร)
ความกว้างการลบคมสูงสุด d1
(มิลลิเมตร)
ความยาว พีวอท
(มิลลิเมตร)
ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

฿ 647.33

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 19 วัน 0.9ใบมีดลบคม เดี่ยว3400.92.73

฿ 469.31

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 19 วัน 1.2ใบมีดลบคม เดี่ยว3401.23.63

฿ 333.25

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 19 วัน 2ใบมีดลบคม เดี่ยว240--2

฿ 333.25

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 2ใบมีดลบคม เดี่ยว340263

฿ 351.39

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 19 วัน 3สองคม335--1

฿ 237.71

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 3ใบมีดลบคม เดี่ยว340--2

฿ 366.91

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 19 วัน 4สองคม440--1

฿ 351.39

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 12 วัน 6สองคม650--1

฿ 396.75

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 19 วัน 8สองคม860--1

฿ 485.98

CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สองคม1070--1

฿ 683.51

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 14 วัน 12สองคม1280--1

฿ 1,226.26

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 16สองคม16100--1

฿ 1,949.91

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 20สองคม20120--1

฿ 3,971.61

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 25สองคม25140--1

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน การจัดตำแหน่ง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ / การลบมุม/แนวนอน / ร่อง V ทั้งสองส แบบเหลี่ยม (θ) 120 วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง / เรซิ่น
อุปกรณ์ต่อพ่วงใบมีด Y/N NA ประเภท วัสดุ เครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) การเคลือบผิว Y / N NA
ทิศทางการหมุน ใบมีดขวา