1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
BRL ดอกเจาะ/ดอกสว่าน ปลายแหลม แบบ ใหม่

BRL ดอกเจาะ/ดอกสว่าน ปลายแหลม แบบ ใหม่
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,647.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สว่านประสานสำหรับงานกลึง
[คุณสมบัติ]
·ไม่มีใบมีดตรงกลางและแรงขับต่ำ
·การ งานลับคม/งานเจียรไน ทำได้ง่ายมาก
·มี รูปทรง ร่องที่เป็นเอกลักษณ์เหมาะสำหรับ เครื่องกลึง
[การใช้งาน]
·นำไปใช้กับการแปรรูปรูที่เตรียมไว้ในงานกลึง

รหัสสินค้า
BRL0850S16-STI40T
BRL0900S16-STI40T
BRL0950S16-STI40T
BRL1050S16-STI40T
BRL1550S20-STI40T
BRL1850S20-STI40T
BRL1900S25-STI40T
BRL2050S25-STI40T
BRL2150S25-STI40T
BRL2250S25-STI40T
BRL2300S25-STI40T
BRL2350S25-STI40T
BRL2500S32-STI40T
BRL2550S32-STI40T
BRL2600S32-STI40T
BRL2650S32-STI40T
BRL2700S32-STI40T
BRL2750S32-STI40T
BRL2800S32-STI40T
BRL2850S32-STI40T
BRL2900S32-STI40T
BRL2950S32-STI40T
BRL3000S32-STI40T
BRL3050S32-STI40T
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D
(มิลลิเมตร)
LCF
(มิลลิเมตร)
LF
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน D4
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ L2
(มิลลิเมตร)
ช่วงเส้นผ่าศูนย์กลาง ดอกสว่าน ขนาดกลาง (D) สัญลักษณ์การโทรขนาดกลาง

฿ 999,999,999.00

MME HSS DRILL 1 ชิ้น ขอราคา 8.5238316358.0BRL□□□□S16

฿ 999,999,999.00

MME HSS DRILL 1 ชิ้น ขอราคา 9288816408.5BRL□□□□S16

฿ 999,999,999.00

MME HSS DRILL 1 ชิ้น ขอราคา 9.5288816408.5BRL□□□□S16

฿ 999,999,999.00

MME HSS DRILL 1 ชิ้น ขอราคา 10.5359316459.5BRL□□□□S16

฿ 999,999,999.00

MME HSS DRILL 1 ชิ้น ขอราคา 15.561126207614.5BRL□□□□S20

฿ 999,999,999.00

MME HSS DRILL 1 ชิ้น ขอราคา 18.573141209117.5BRL□□□□S20

฿ 7,647.00

MME HSS DRILL 1 ชิ้น 40 วัน 19771572510118.5BRL□□□□S25

฿ 999,999,999.00

MME HSS DRILL 1 ชิ้น ขอราคา 20.5811572510119.5BRL□□□□S25

฿ 999,999,999.00

MME HSS DRILL 1 ชิ้น ขอราคา 21.5801572510120.5BRL□□□□S25

฿ 999,999,999.00

MME HSS DRILL 1 ชิ้น ขอราคา 22.5841622510621.5BRL□□□□S25

฿ 999,999,999.00

MME HSS DRILL 1 ชิ้น ขอราคา 23831622510622.5BRL□□□□S25

฿ 999,999,999.00

MME HSS DRILL 1 ชิ้น ขอราคา 23.5831622510622.5BRL□□□□S25

฿ 999,999,999.00

MME HSS DRILL 1 ชิ้น ขอราคา 25861713211124.5BRL□□□□S32

฿ 999,999,999.00

MME HSS DRILL 1 ชิ้น ขอราคา 25.5861713211124.5BRL□□□□S32

฿ 999,999,999.00

MME HSS DRILL 1 ชิ้น ขอราคา 26901763211625.5BRL□□□□S32

฿ 999,999,999.00

MME HSS DRILL 1 ชิ้น ขอราคา 26.5901763211625.5BRL□□□□S32

฿ 999,999,999.00

MME HSS DRILL 1 ชิ้น ขอราคา 27891763211626.5BRL□□□□S32

฿ 999,999,999.00

MME HSS DRILL 1 ชิ้น ขอราคา 27.5891763211626.5BRL□□□□S32

฿ 999,999,999.00

MME HSS DRILL 1 ชิ้น ขอราคา 28931813212127.5BRL□□□□S32

฿ 999,999,999.00

MME HSS DRILL 1 ชิ้น ขอราคา 28.5931813212127.5BRL□□□□S32

฿ 999,999,999.00

MME HSS DRILL 1 ชิ้น ขอราคา 29971863212628.5BRL□□□□S32

฿ 999,999,999.00

MME HSS DRILL 1 ชิ้น ขอราคา 29.5971863212628.5BRL□□□□S32

฿ 999,999,999.00

MME HSS DRILL 1 ชิ้น ขอราคา 30961863212629.5BRL□□□□S32

฿ 999,999,999.00

MME HSS DRILL 1 ชิ้น ขอราคา 30.5961863212629.5BRL□□□□S32

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์ ประเภทก้าน ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์
การเคลือบผิว Y/N ไม่มี ประเภทการเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ มี / ไม่มีรู น้ำมัน ที่รวมอยู่
ความลึกของการเจาะรู (l / d)(มิลลิเมตร) 3 วิธีการ การหล่อลื่น ภายใน จุด มุม(°) 150
การทำให้ผอมบาง NA