(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· น้ำหนักเบา กระทัดรัด แม้จะมี หลากหลายฟังก์ชั่น
· โหมด ทำลายแสง (กลไก ล็อค VARIO)
· อุปกรณ์ควบคุม สั่นสะเทือน
รุ่นผลิตภัณฑ์ | สว่านไฟฟ้า | การใช้พลังงาน(W) | 800 | ฉนวนกันความร้อน สองชั้น | ที่รวมอยู่ |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 8 | จำนวนรอบ(รอบ / นาที) | 0 ถึง 900 | จำนวนครั้ง(ครั้ง / นาที) | 0 ถึง 4000 |
ความยาวสายไฟ(ม.) | 4.5 | อุปกรณ์แหล่งจ่าย (คอนกรีต)(mmφ) | 28 | อุปกรณ์แหล่งจ่าย ( คอร์/แกน เพชร)(mmφ) | 80 |
อุปกรณ์แหล่งจ่าย (ironwork)(mmφ) | 13 (ใช้ คลองเลื่อย หัวจับ หมุน เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) ) | อุปกรณ์แหล่งจ่าย (ช่างไม้)(mmφ) | 30 (ใช้ชุดการหมุนแบบหมุน SDS) | ดอกสว่าน กระแทก แบบ 3 แกน ประกอบด้วย ค่า ผันผวน(m / s2) | 13 ( สอดคล้องตามมาตรฐาน EN60745-2) |
สว่านงานโลหะผสมค่า 3 แกน(m / s2) | <2.5 (สอดคล้องกับ EN60745-2) | การรื้อถอนการสั่นของ ค่า ประกอบ 3 แกน(m / s2) | 11 ( สอดคล้องตามมาตรฐาน EN60745-2) | ขนาด(มิลลิเมตร) | H233 × W354 |
คาร์บอน | 1617000525 | อุปกรณ์เสริม | เคส (พลาสติก) | หมายเหตุ | เครื่องมือ ปลาย ขายปลีก/แยกจำหน่าย |
ความเร็วตัวแปรอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง | ○ | โครงสร้าง คลัทช์ ด้านความปลอดภัย | ○ | เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) plus ก้าน | ○ |
โครงสร้าง แบบมีฉนวน | ○ | การหมุนไปข้างหน้า / กลไก การหมุนกลับ | ○ | อุปกรณ์ควบคุม สั่นสะเทือน | ○ |
มวล(ก.) | 3500 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GBH3-28DRE ในชุด ดอกสว่าน กระแทก , GBH3-28DRE
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง