1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกสว่าน ไขควง กระแทกแบตเตอรี่ 10.8 V

POWER TOOL

ดอกสว่าน ไขควง กระแทกแบตเตอรี่ 10.8 V
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,101.96/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ดอกสว่าน ไขควง สั่นสะเทือนแบตเตอรี่
· แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน 1.8 V 1.3 ah x 2
·มี ฟังก์ชั่น ECP ที่ช่วยปกป้อง ถ่าน
· ตัวเครื่อง เครื่องกะทัดรัด น้ำหนักเบา 1 กก.
·ประเภท เฟือง/เกียร์ 2 ขั้น ตอน คลัทช์ ปรับ แรงบิด 2 ขั้น
·ไฟ LED แสดงระดับแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่
· ไฟบอกสถานะ การหมุนไปข้างหน้า / ย้อนกลับ

รหัสสินค้า
GSB10.8-2-LIH
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 5,101.96

POWER TOOL 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แรงดันไฟฟ้า(V) 10.8 แรงบิด สูงสุด(น·ม) 30 ( ตำแหน่ง ดอกสว่าน ) ประเภทชาร์จ
น้ำหนัก(ก.) 1000 ความจุการขุดเจาะ: คอนกรีต(mmφ) 10 ความจุการขุดเจาะ: เลื่อยเหล็ก โฮลซอว์(mmφ) 33
ความจุ: สกรู ให้แน่น(mmφ) 7 จำนวนครั้ง(ครั้ง / นาที) 0 ถึง 19,500 นาที - 1 คลองเลื่อย เนื้อหา อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ เท่านั้น
ค่าการสั่น 3 แกนประกอบ(m / s²) 10.5 ช่วง หัวจับ เข้าใจ(mmφ) 1.0 ถึง 10 ความจุการขุดเจาะ: งานเหล็ก(mmφ) 10
ความจุการขุดเจาะ: งาน ไม้(mmφ) 19 รุ่น ผลิตภัณฑ์ สว่าน แบบสั่น ชาร์จไฟได้ จำนวนรอบ(รอบ / นาที) 0 ถึง 380 / 1,300 นาที - 1
เวลาในการชาร์จ ประมาณ 15 นาที (แบน→ชาร์จเทอร์โบ 70%) ประมาณ 30 นาที (แบน→ชาร์จเต็ม)