1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เลื่อย กระบี่GSA1100E

BOS POWER TOOL

เลื่อย กระบี่GSA1100E
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 15,193.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เลื่อย กระบี่
· อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูง 1.1 วัตต์
·ไม่จำเป็นต้องใช้ เครื่องมือ ในการเปลี่ยน ใบมีดลบคม
· ไฟ LED คู่
·ปรับความเร็วได้อย่างต่อเนื่อง (อิเล็กทรอนิกส์)

รหัสสินค้า
GSA1100E SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 15,193.00

฿ 13,977.56

BOS POWER TOOL 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ เลื่อย ตัด แรงดันไฟฟ้า(V) 100 (50-60 เฮิร์ต) จำนวนจังหวะ(นาที -1) 0 ถึง 2700
ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) 28 การใช้พลังงาน(W) 1100 ฉนวนกันความร้อน สองชั้น ที่รวมอยู่
การสั่นแบบสาม แกน คอมโพสิต (ตัด)(m / s2) 18.5 (ได้มาตรฐานตาม EN60745-2) ขนาด(มิลลิเมตร) ส 160 ×ส 460 คาร์บอน 1619P04838
ระบบ เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) บ๊อช ความเร็วตัวแปรอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง โครงสร้าง แบบมีฉนวน
ความสามารถ: ไม้(มิลลิเมตร) 230 ความสามารถ: ท่อเหล็ก(มิลลิเมตร) 150 ความสามารถ: แผ่นเพลท เหล็กละมุน(มิลลิเมตร) 20
มวล(ก.) 3500

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GSA1100E ในชุด เลื่อย กระบี่GSA1100E