(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล่องหวาย

กล่องหวาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 408.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
RTB-1-BK
RTB-1-DBR
RTB-1-LBR
RTB-1-NR
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รายละเอียดสี รหัสของทรัสโก้ จำนวนที่บรรจุ

฿ 408.00

BOXES 1 ชิ้น 12 วัน สีดำ สีดำ 416-3451 1 ชิ้น

฿ 408.00

BOXES 1 ชิ้น 12 วัน สีน้ำตาล น้ำตาลเข้ม 416-3460 1 ชิ้น

฿ 408.00

BOXES 1 ชิ้น 1 วัน สีน้ำตาล สีน้ำตาลอ่อน 416-3478 1 ชิ้น

฿ 408.00

BOXES 1 ชิ้น 12 วัน ครีม เนเชอรัล (ครีม) 416-3486 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ความกว้างของ รูปร่างภายนอก(มิลลิเมตร)
    375
  • ความลึกของ รูปร่างภายนอก(มิลลิเมตร)
    270
  • ความสูงภายนอก(มิลลิเมตร)
    245
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ภาชนะ ประเภทกล่อง
  • วัสดุ (ตัวผลิตภัณฑ์)
    โพลีโพรพีลีน (PP)
  • ขนาดภายในที่มีประสิทธิภาพ: ด้านหน้า(มิลลิเมตร)
    354
  • ขนาดภายในที่มีประสิทธิภาพ: ความลึก(มิลลิเมตร)
    249
  • ขนาดภายในที่มีประสิทธิภาพ: ความสูง(มิลลิเมตร)
    232
  • คุณสมบัติ
    การออกแบบ ที่ชวนให้นึกถึงตะกร้าหวายสานเหมาะสำหรับจัดเก็บสิ่งของชิ้นเล็ก ๆ ในที่ทำงานสำนักงาน ฯลฯสามารถจัดเก็บ ตะไบ A4เมื่อไม่ใช้งานสามารถใส่กล่องได้สามกล่องในพื้นที่สองกล่องช่วยลดพื้นที่จัดเก็บ
  • มวล(ก.)
    1000
  • จำนวนที่บรรจุ
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· การออกแบบ ที่ชวนให้นึกถึงตะกร้าหวายสานเหมาะสำหรับจัดเก็บสิ่งของชิ้นเล็ก ๆ ในที่ทำงานและสำนักงานเป็นต้น
·สามารถจัดเก็บ ตะไบ A4
·เมื่อไม่ใช้งานสามารถใส่กล่องได้สามกล่องในพื้นที่สองกล่องช่วยลดพื้นที่จัดเก็บ

รหัสรุ่น
RTB-1-BK
RTB-1-DBR
RTB-1-LBR
RTB-1-NR
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รายละเอียดสี รหัสของทรัสโก้ จำนวนที่บรรจุ

฿ 408.00

BOXES 1 ชิ้น 12 วัน สีดำ สีดำ 416-3451 1 ชิ้น

฿ 408.00

BOXES 1 ชิ้น 12 วัน สีน้ำตาล น้ำตาลเข้ม 416-3460 1 ชิ้น

฿ 408.00

BOXES 1 ชิ้น 1 วัน สีน้ำตาล สีน้ำตาลอ่อน 416-3478 1 ชิ้น

฿ 408.00

BOXES 1 ชิ้น 12 วัน ครีม เนเชอรัล (ครีม) 416-3486 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● ด้วย การออกแบบ ชวนให้นึกถึงตะกร้าหวายที่สมบูรณ์แบบสำหรับการจัดเก็บชิ้นเล็ก ๆ ในสำนักงานและสำนักงาน
● สามารถจัดเก็บ ตะไบ A4 ได้
● มันพอดีในกล่องสีทั่วไป ( มิติ ด้านในชั้นวางของ): ประมาณ 390 × 275 × 275 มม.)

สเปค

● ขนาดภายนอก (มม.) กว้าง x ลึก x สูง: 375 × 270 × 245
● มิติ ภายในที่มีประสิทธิภาพ (มม.) กว้าง x ลึก x สูง: 354 × 249 × 232
● SPQ (ชิ้น): 1

วัสดุ

● โพลีโพรพีลีน (PP)