1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เก้าอี้นั่งทำงาน มี ลูกล้อTTL-215GC

WORKING CHAIRS

เก้าอี้นั่งทำงาน มี ลูกล้อTTL-215GC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,162.07/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[TTL-215GC]มีพนักพิง
·ใช้ ยูรีเทน มีการคืนตัวต่ำสำหรับ คอร์/แกน และความสบายในการรองรับแรงกระแทกที่เหนือกว่าจากนั้นจึงมีชั้นของ ยูรีเทน เพื่อให้มี ความทนทาน และให้ความรู้สึกกว้างขวางเป็น เก้าอี้นั่งทำงาน ที่เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานเป็นเวลานาน
· ผลิตภัณฑ์ ไม่เปื้อนง่ายเมื่อใช้ในสถานที่ทำงานและทำความสะอาดได้ง่ายแม้ในขณะที่สกปรกเนื่องจากใช้หนังป้องกันการเปรอะเปื้อนเป็นผ้าหุ้มเบาะ
·ใช้ พื้นผิว เบาะนั่งขนาดใหญ่เพื่อโอบรอบ ตัวเครื่อง อย่างไม่เห็นแก่ ตัว ข้อต่อลด ความกด, ความอัด, ความดัน เท้าที่ส่วนท้ายของเบาะนั่งแม้ในระหว่างการทำงานเป็นเวลานาน

รหัสสินค้า
TTL-215GC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนเนื้อหา

฿ 10,162.07

WORKING CHAIRS 1 ชิ้น 1 วัน 1 ขา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เก้าอี้นั่งทำงาน ความกว้างที่นั่ง x ความสูงที่นั่ง(มิลลิเมตร) 400 × 410 ถึง 520 สเปค ชนิดประกอบ
ลูกล้อ ด้วย ลูกล้อ สี สีดำ รหัสของทรัสโก้ 352-5929
มวล(ก.) 7800 มาพร้อมกับ กลไก ยกระดับที่นั่ง ประเภทการปรับแก๊ส วัสดุ เบาะ ยูรีเทน, ยูรีเทน
วัสดุ ขา เหล็กกล้า (สีฝุ่น การขัดเงา ) ลูกล้อ ยาง วัสดุ กลับ ยูรีเทน จำนวนเนื้อหา 1 ขา

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TTL-215GC ในชุด เก้าอี้นั่งทำงาน มี ลูกล้อTTL-215GC