1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เก้าอี้นั่งทำงาน มี ลูกล้อL-60GC

WORKING CHAIRS

เก้าอี้นั่งทำงาน มี ลูกล้อL-60GC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,744.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

เก้าอี้นั่งทำงาน ที่เหมาะกับสภาพแวดล้อมการทำงานต่างๆ
[คุณสมบัติ]
·มี ลูกล้อ
·เป็น เก้าอี้นั่งทำงาน มีที่นั่งหมุนได้
·ฟังก์ชั่นยกระดับที่นั่งเป็นประเภทหัวปรับแก๊ส
·เบาะเป็นหนัง ไวนิล
[การประยุกต์ใช้งาน]
·งานเบา ฯลฯ

รหัสสินค้า
L-60GC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนเนื้อหา

฿ 6,744.00

WORKING CHAIRS 1 ชิ้น 1 วัน 1 ขา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เก้าอี้นั่งทำงาน ความกว้างที่นั่ง x ความสูงที่นั่ง(มิลลิเมตร) 315 × 450 ถึง 620 สเปค ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป
ลูกล้อ ด้วย ลูกล้อ สี สีดำ รหัสของทรัสโก้ 503-6011
มวล(ก.) 4600 มาพร้อมกับ กลไก ยกระดับที่นั่ง ประเภทการปรับแก๊ส วัสดุ เบาะ ยูรีเทน
วัสดุ ขา เหล็กกล้า ลูกล้อ ยาง จำนวนเนื้อหา 1 ขา

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน L-60GC ในชุด เก้าอี้นั่งทำงาน มี ลูกล้อL-60GC