(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เก้าอี้ทรง แบบกลม ที่สามารถวางซ้อนกันได้และ ประหยัดพื้นที่ จัดเก็บ
[คุณสมบัติ]
·สามารถวางซ้อนได้
·ผ้าหุ้มเบาะมี 3 สี เขียวแดงและน้ำเงิน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับงานเบาหรือสถานที่ที่จำนวนผู้ใช้งานผันผวนเช่นห้องพัก
รหัสสินค้า |
---|
TC-19-B |
TC-19-GN |
TC-19-R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี | รหัสของทรัสโก้ | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 964.00 | WORKING CHAIRS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สีน้ำเงิน | 352-6721 | 1 ขา | ||
฿ 964.00 | WORKING CHAIRS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สีเขียว | 352-6887 | 1 ขา | ||
฿ 964.00 | WORKING CHAIRS | 1 ชิ้น | 1 วัน | สีแดง | 352-6879 | 1 ขา |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เก้าอี้นั่งทำงาน | ความกว้างที่นั่ง x ความสูงที่นั่ง(มิลลิเมตร) | 320 × 445 | สเปค | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป |
---|---|---|---|---|---|
ลูกล้อ | โดยไม่ต้อง ลูกล้อ | วัสดุ ฝาครอบ ขา เก้าอี้ | อื่น ๆ | เส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก(มิลลิเมตร) | 19.1 |
มวล(ก.) | 1800 | มาพร้อมกับ กลไก ยกระดับที่นั่ง | NA | วัสดุ เบาะ | โฟม ยูรีเทน / เหล็กกล้า |
วัสดุ ขา | ท่อเหล็ก (สีฝุ่น) | จำนวนเนื้อหา | 1 ขา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง