(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับการยึดที่มั่นคงจับชิ้นส่วนที่จะเข้าด้วยกันเมื่อเชื่อมเหล็ก แผ่นเพลท ท่อกลม หรือลูกเหล็ก
·สามารถถอดออกได้อย่างง่ายดายโดยใช้คันโยก "ปิด"
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการจับชั่วคราวและการประกอบชั่วคราวระหว่างงานเชื่อม
มุม ถือ(°) | 90 | แม่เหล็ก เปิด / ปิด ฟังก์ชั่น | NA | การดูดซับกำลัง(N) | 980 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 305 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 38 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 305 |
สเปค | รุ่นมาตรฐาน | การใช้งาน | สำหรับการจับชั่วคราวและการประกอบชั่วคราวระหว่างงานเชื่อม | รหัสของทรัสโก้ | 232-7112 |
มวล(ก.) | 4900 | วัสดุ แม่เหล็ก | แม่เหล็กเฟอร์ไรท์ | วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก | เหล็กกล้า |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TMGW-S300 ในชุด เครื่องเชื่อมแมกนีเซียม (พร้อม ก้านโยก ปิด)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง