1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
GP ดอกสว่าน สั้น การเคลือบผิว 5D ALT (GPDS1CBALT)

IWA CARBIDE DRILL

GP ดอกสว่าน สั้น การเคลือบผิว 5D ALT (GPDS1CBALT)
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
·ใช้ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงพิเศษ
· 0.25 วินาทีต่อหลุมอายุการใช้งาน 20,000 หลุมขึ้นไป
·ช่วยให้การคว้านแบบไม่มี ขั้น ได้ถึงความลึกของรู 3D (สูงถึง 7D ในบางสถานการณ์)
· งานละเอียด และอายุการใช้งานยาวนาน

รหัสสินค้า
GPDS1CBALT
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง D
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง L
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่องที่มีประสิทธิภาพ FL
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d
(มิลลิเมตร)

฿ 1,063.43

IWA CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 14 วัน 16.35063

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์ ประเภทก้าน ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน
การเคลือบผิว Y/N มี ประเภทการเคลือบผิว ALD (ALT) มี / ไม่มีรู น้ำมัน NA
จำนวนฟลุต 2