(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
THT-1 |
THT-1M |
THT-2M |
THT-4M |
THT-5M |
THT-14M |
THT-16M |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ประเภทรายละเอียด | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
รุ่น รถเข็นแบบลาก/ ดอลลี่ รองรับการใช้งาน | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,048.39 |
CAGE CARRIAGES(STEEL) | 1 ชิ้น | 20 วัน | เหล็กกล้า | 720 | 560 | THT-1 (A · C) · 12 (A · C) | - | 7000 | - | ||
฿ 3,266.91 |
CAGE CARRIAGES(STEEL) | 1 ชิ้น | 40 วัน | ประเภทเหล็กและ ตาข่าย | 720 | 560 | THT-1 (A · C) · THT-12 (A · C) | 462-3878 | 6800 | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,311.22 |
CAGE CARRIAGES(STEEL) | 1 ชิ้น | 40 วัน | ประเภทเหล็กและ ตาข่าย | 770 | 560 | THT-2 (A · C) | 462-3908 | 7200 | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,432.39 |
CAGE CARRIAGES(STEEL) | 1 ชิ้น | 40 วัน | ประเภทเหล็กและ ตาข่าย | 870 | 760 | THT-4 (A · C) | 462-3916 | 9500 | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,631.75 |
CAGE CARRIAGES(STEEL) | 1 ชิ้น | 40 วัน | ประเภทเหล็กและ ตาข่าย | 1020 | 760 | THT-5 (A · C) · THT-13 (A · C)、 THT-XJ5 (A · C)、 THT-XJ13 (A · C) | 462-3941 | 10800 | 1 ชิ้น | ||
฿ 4,763.81 |
CAGE CARRIAGES(STEEL) | 1 ชิ้น | 40 วัน | ประเภทเหล็กและ ตาข่าย | 1020 | 1060 | THT-14 (A · C) | 462-3819 | 13800 | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,432.98 |
CAGE CARRIAGES(STEEL) | 1 ชิ้น | 40 วัน | ประเภทเหล็กและ ตาข่าย | 770 | 610 | THT-XJ16 (A · C) · THT-XJ6 (A · C) | 462-3827 | 7500 | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
·น้ำหนักเบาและใช้งานง่ายเนื่องจากเป็นโครงสร้างตาข่าย
·สามารถใช้พื้นที่ด้านบนของ HiTainer ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รหัสรุ่น |
---|
THT-1 |
THT-1M |
THT-2M |
THT-4M |
THT-5M |
THT-14M |
THT-16M |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ประเภทรายละเอียด | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
รุ่น รถเข็นแบบลาก/ ดอลลี่ รองรับการใช้งาน | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,048.39 |
CAGE CARRIAGES(STEEL) | 1 ชิ้น | 20 วัน | เหล็กกล้า | 720 | 560 | THT-1 (A · C) · 12 (A · C) | - | 7000 | - | ||
฿ 3,266.91 |
CAGE CARRIAGES(STEEL) | 1 ชิ้น | 40 วัน | ประเภทเหล็กและ ตาข่าย | 720 | 560 | THT-1 (A · C) · THT-12 (A · C) | 462-3878 | 6800 | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,311.22 |
CAGE CARRIAGES(STEEL) | 1 ชิ้น | 40 วัน | ประเภทเหล็กและ ตาข่าย | 770 | 560 | THT-2 (A · C) | 462-3908 | 7200 | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,432.39 |
CAGE CARRIAGES(STEEL) | 1 ชิ้น | 40 วัน | ประเภทเหล็กและ ตาข่าย | 870 | 760 | THT-4 (A · C) | 462-3916 | 9500 | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,631.75 |
CAGE CARRIAGES(STEEL) | 1 ชิ้น | 40 วัน | ประเภทเหล็กและ ตาข่าย | 1020 | 760 | THT-5 (A · C) · THT-13 (A · C)、 THT-XJ5 (A · C)、 THT-XJ13 (A · C) | 462-3941 | 10800 | 1 ชิ้น | ||
฿ 4,763.81 |
CAGE CARRIAGES(STEEL) | 1 ชิ้น | 40 วัน | ประเภทเหล็กและ ตาข่าย | 1020 | 1060 | THT-14 (A · C) | 462-3819 | 13800 | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,432.98 |
CAGE CARRIAGES(STEEL) | 1 ชิ้น | 40 วัน | ประเภทเหล็กและ ตาข่าย | 770 | 610 | THT-XJ16 (A · C) · THT-XJ6 (A · C) | 462-3827 | 7500 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง