(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
THT-1A |
THT-2A |
THT-4A |
THT-5A |
THT-12A |
THT-13A |
THT-14A |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความสูง (มิลลิเมตร) |
ขนาดภายนอก (กว้าง x ยาว x สูง) (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ขนาดภายในมีผลบังคับใช้ (กว้าง x ยาว x สูง) (มิลลิเมตร) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 17,919.00 |
CAGE CARRIAGES(STEEL) | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1708 | 600 × 800 × 261 | 462-3835 | 52000 | 540 × 740 × 1440 | 1 หน่วย | ||
฿ 18,583.00 |
CAGE CARRIAGES(STEEL) | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1708 | 600 × 850 × 261 | 462-3886 | 54000 | 540 × 790 × 1440 | 1 หน่วย | ||
฿ 21,557.00 |
CAGE CARRIAGES(STEEL) | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1708 | 800 × 950 × 261 | 512-5782 | 59000 | 740 × 890 × 1440 | 1 หน่วย | ||
฿ 21,306.00 |
CAGE CARRIAGES(STEEL) | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1708 | 800 × 1100 × 261 | 512-5791 | 63000 | 740 × 1040 × 1440 | 1 หน่วย | ||
฿ 18,150.00 |
CAGE CARRIAGES(STEEL) | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1458 | 600 × 800 × 261 | 462-3797 | 46000 | 540 × 740 × 1190 | 1 หน่วย | ||
฿ 19,799.00 |
CAGE CARRIAGES(STEEL) | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1458 | 800 × 1100 × 261 | 512-5804 | 58000 | 740 × 1040 × 1190 | 1 หน่วย | ||
฿ 24,808.00 |
CAGE CARRIAGES(STEEL) | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1708 | 1100 × 1100 × 261 | 285-2489 | 71000 | 1030 × 1045 × 1440 | 1 หน่วย |
[คุณสมบัติ]
·การ สีฝุ่น ซึ่งป้องกัน สนิม และสิ่งสกปรกได้ดีเยี่ยม
·สามารถพับเก็บได้
·ช่วยลดแรงงานในการขนถ่ายสินค้าได้มาก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขนส่งสินค้าและหีบห่อในร้านค้าโรงงานศูนย์กระจายสินค้า โกดัง และสำนักงาน
รหัสรุ่น |
---|
THT-1A |
THT-2A |
THT-4A |
THT-5A |
THT-12A |
THT-13A |
THT-14A |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความสูง (มิลลิเมตร) |
ขนาดภายนอก (กว้าง x ยาว x สูง) (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ขนาดภายในมีผลบังคับใช้ (กว้าง x ยาว x สูง) (มิลลิเมตร) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 17,919.00 |
CAGE CARRIAGES(STEEL) | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1708 | 600 × 800 × 261 | 462-3835 | 52000 | 540 × 740 × 1440 | 1 หน่วย | ||
฿ 18,583.00 |
CAGE CARRIAGES(STEEL) | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1708 | 600 × 850 × 261 | 462-3886 | 54000 | 540 × 790 × 1440 | 1 หน่วย | ||
฿ 21,557.00 |
CAGE CARRIAGES(STEEL) | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1708 | 800 × 950 × 261 | 512-5782 | 59000 | 740 × 890 × 1440 | 1 หน่วย | ||
฿ 21,306.00 |
CAGE CARRIAGES(STEEL) | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1708 | 800 × 1100 × 261 | 512-5791 | 63000 | 740 × 1040 × 1440 | 1 หน่วย | ||
฿ 18,150.00 |
CAGE CARRIAGES(STEEL) | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1458 | 600 × 800 × 261 | 462-3797 | 46000 | 540 × 740 × 1190 | 1 หน่วย | ||
฿ 19,799.00 |
CAGE CARRIAGES(STEEL) | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1458 | 800 × 1100 × 261 | 512-5804 | 58000 | 740 × 1040 × 1190 | 1 หน่วย | ||
฿ 24,808.00 |
CAGE CARRIAGES(STEEL) | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1708 | 1100 × 1100 × 261 | 285-2489 | 71000 | 1030 × 1045 × 1440 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง