(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
SHS-1 |
SHS-1L |
SHS-1LS |
SHS-1S |
SHS-2 |
SHS-2L |
SHS-2LS |
SHS-2S |
SHS-3 |
SHS-3S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดสม่ำเสมอ (กิโลกรัม) |
ประเภทรายละเอียด | ความยาว (มิลลิเมตร) |
ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
มือจับ ความสูง (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ลูกล้อ (มิลลิเมตร) |
สต๊อปเปอร์ รองรับการใช้งาน | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
โหลดไฟฟ้า เครื่องแบบ (ตัวเครื่อง) (กิโลกรัม) |
โหลดไฟฟ้า สม่ำเสมอ (เมื่อใช้ สต๊อปเปอร์) (กิโลกรัม) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 113,931.00 |
STAINLESS STEEL HAND TRUCKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | รุ่นมาตรฐาน | 1200 | 750 | 289 | 880 | 200 | 900-4-SUS150-BAR01 | 337-2782 | 49000 | - | - | 1 หน่วย | ||
฿ 119,202.00 |
STAINLESS STEEL HAND TRUCKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | รุ่นมาตรฐาน | 1400 | 750 | 289 | 880 | 200 | 900-4-SUS150-BAR01 | 337-2791 | 52000 | - | - | 1 หน่วย | ||
฿ 136,076.00 |
STAINLESS STEEL HAND TRUCKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | มีแบบสต๊อปเปอร์ | 1400 | 750 | 289 | 880 | 200 | 900-4-SUS150-BAR01 | 337-2847 | 55000 | 600 | 240 | 1 หน่วย | ||
฿ 129,753.00 |
STAINLESS STEEL HAND TRUCKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | มีแบบสต๊อปเปอร์ | 1200 | 750 | 289 | 880 | 200 | 900-4-SUS150-BAR01 | 337-2839 | 51000 | 600 | 240 | 1 หน่วย | ||
฿ 76,069.00 |
STAINLESS STEEL HAND TRUCKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 500 | รุ่นมาตรฐาน | 900 | 600 | 226 | 872 | 150 | 900-4-SUS150-BAR01 | 337-2766 | 32000 | - | - | 1 หน่วย | ||
฿ 85,560.00 |
STAINLESS STEEL HAND TRUCKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 500 | รุ่นมาตรฐาน | 1200 | 600 | 226 | 872 | 150 | 900-4-SUS150-BAR01 | 337-2774 | 39000 | - | - | 1 หน่วย | ||
฿ 101,387.00 |
STAINLESS STEEL HAND TRUCKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 500 | มีแบบสต๊อปเปอร์ | 1200 | 600 | 226 | 872 | 150 | 900-4-SUS150-BAR01 | 337-2821 | 40000 | 500 | 250 | 1 หน่วย | ||
฿ 91,890.00 |
STAINLESS STEEL HAND TRUCKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 500 | มีแบบสต๊อปเปอร์ | 900 | 600 | 226 | 872 | 150 | 900-4-SUS150-BAR01 | 337-2812 | 34000 | 500 | 250 | 1 หน่วย | ||
฿ 56,757.00 |
STAINLESS STEEL HAND TRUCKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 300 | รุ่นมาตรฐาน | 800 | 450 | 168 | 868 | 100 | 900-2-SUS100-BAR01 | 337-2758 | 24000 | - | - | 1 หน่วย | ||
฿ 72,266.00 |
STAINLESS STEEL HAND TRUCKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 300 | มีแบบสต๊อปเปอร์ | 800 | 450 | 180 | 868 | 100 | 900-2-SUS100-BAR01 | 337-2804 | 25000 | 300 | 168 | 1 หน่วย |
[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากอุปกรณ์ ตัวเครื่อง และ ลูกล้อ ทำจาก SUS304 จึงทนต่อ สนิม สะอาดสวยงามและทนทาน
·มี ยาง กันกระแทกที่มุมด้านหน้าเพื่อความปลอดภัย
·สามารถเปลี่ยนตำแหน่งของ ล้อ หมุนและ ล้อ ยึดอยู่กับที่ ได้
รหัสรุ่น |
---|
SHS-1 |
SHS-1L |
SHS-1LS |
SHS-1S |
SHS-2 |
SHS-2L |
SHS-2LS |
SHS-2S |
SHS-3 |
SHS-3S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดสม่ำเสมอ (กิโลกรัม) |
ประเภทรายละเอียด | ความยาว (มิลลิเมตร) |
ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
มือจับ ความสูง (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ลูกล้อ (มิลลิเมตร) |
สต๊อปเปอร์ รองรับการใช้งาน | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
โหลดไฟฟ้า เครื่องแบบ (ตัวเครื่อง) (กิโลกรัม) |
โหลดไฟฟ้า สม่ำเสมอ (เมื่อใช้ สต๊อปเปอร์) (กิโลกรัม) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 113,931.00 |
STAINLESS STEEL HAND TRUCKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | รุ่นมาตรฐาน | 1200 | 750 | 289 | 880 | 200 | 900-4-SUS150-BAR01 | 337-2782 | 49000 | - | - | 1 หน่วย | ||
฿ 119,202.00 |
STAINLESS STEEL HAND TRUCKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | รุ่นมาตรฐาน | 1400 | 750 | 289 | 880 | 200 | 900-4-SUS150-BAR01 | 337-2791 | 52000 | - | - | 1 หน่วย | ||
฿ 136,076.00 |
STAINLESS STEEL HAND TRUCKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | มีแบบสต๊อปเปอร์ | 1400 | 750 | 289 | 880 | 200 | 900-4-SUS150-BAR01 | 337-2847 | 55000 | 600 | 240 | 1 หน่วย | ||
฿ 129,753.00 |
STAINLESS STEEL HAND TRUCKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | มีแบบสต๊อปเปอร์ | 1200 | 750 | 289 | 880 | 200 | 900-4-SUS150-BAR01 | 337-2839 | 51000 | 600 | 240 | 1 หน่วย | ||
฿ 76,069.00 |
STAINLESS STEEL HAND TRUCKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 500 | รุ่นมาตรฐาน | 900 | 600 | 226 | 872 | 150 | 900-4-SUS150-BAR01 | 337-2766 | 32000 | - | - | 1 หน่วย | ||
฿ 85,560.00 |
STAINLESS STEEL HAND TRUCKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 500 | รุ่นมาตรฐาน | 1200 | 600 | 226 | 872 | 150 | 900-4-SUS150-BAR01 | 337-2774 | 39000 | - | - | 1 หน่วย | ||
฿ 101,387.00 |
STAINLESS STEEL HAND TRUCKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 500 | มีแบบสต๊อปเปอร์ | 1200 | 600 | 226 | 872 | 150 | 900-4-SUS150-BAR01 | 337-2821 | 40000 | 500 | 250 | 1 หน่วย | ||
฿ 91,890.00 |
STAINLESS STEEL HAND TRUCKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 500 | มีแบบสต๊อปเปอร์ | 900 | 600 | 226 | 872 | 150 | 900-4-SUS150-BAR01 | 337-2812 | 34000 | 500 | 250 | 1 หน่วย | ||
฿ 56,757.00 |
STAINLESS STEEL HAND TRUCKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 300 | รุ่นมาตรฐาน | 800 | 450 | 168 | 868 | 100 | 900-2-SUS100-BAR01 | 337-2758 | 24000 | - | - | 1 หน่วย | ||
฿ 72,266.00 |
STAINLESS STEEL HAND TRUCKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 300 | มีแบบสต๊อปเปอร์ | 800 | 450 | 180 | 868 | 100 | 900-2-SUS100-BAR01 | 337-2804 | 25000 | 300 | 168 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง