(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รถเข็น ลา แบบ แบบมือจับ ยึดอยู่กับที่

รถเข็น ลา แบบ แบบมือจับ ยึดอยู่กับที่

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • เริ่ม :
    ฿ 4,592.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
108N
202N
302N
502N
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง โหลดสม่ำเสมอ
(กิโลกรัม)
ความยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
มือจับ ความสูง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ลูกล้อ
(มิลลิเมตร)
สต๊อปเปอร์ รองรับการใช้งาน รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ความจุภายใน

฿ 4,592.00

PLATFORM TRUCKS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 150 740 480 145 830 100 100NKB, เวลา 100ns 414-5062 12000 1 หน่วย

฿ 11,145.00

PLATFORM TRUCKS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 250 810 510 205 895 130 200NKB, 200NS, 200NJB 414-5194 17500 1 หน่วย

฿ 10,525.00

PLATFORM TRUCK 1 ชิ้น 1 วัน 300 915 615 205 820 130 300NKB, 300NS, 300NJB 414-5372 25000 1 หน่วย

฿ 23,425.00

PLATFORM TRUCKS 1 ชิ้น 1 วัน 500 1225 775 295 885 200 500NKB, 500NJB 414-5585 48000 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    รถเข็น ขนส่ง
  • วัสดุตัวผลิตภัณฑ์
    เหล็กกล้า
  • ตัวผลิตภัณฑ์:ตัวเลือก
    ตัวเครื่อง หลัก
  • สเปค
    ลูกล้อหมุน, ลูกล้อคงที่ชิ้นละ 2 ชิ้น (100 ø, 130 øพร้อมลูกล้อลดเสียงพร้อมลูกปืนเรเดียล) ประเภทการประกอบตัวเองประเภทที่จับคงที่
  • โหลดไฟฟ้า แพลตฟอร์ม
    เหล็ก
  • มือจับ
    เหล็ก
  • มือจับ พื้นผิว การประมวลผล
    สีฝุ่น
  • วัสดุ เหล็กยึด ลูกล้อ
    เหล็ก
  • วัสดุ ล้อ
    ยาง บิวทาไดอีน (SBR)
  • วัสดุ/ เสื่อ
    PVC
  • ความจุภายใน
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

รถบรรทุก มือ แบบมือจับ ยึดอยู่กับที่
[คุณสมบัติ]
· แบบมือจับ ยึดอยู่กับที่ สำหรับสภาพแวดล้อมการทำงานที่รุนแรง
·สามารถยึดได้อย่างแน่นหนาด้วย โบลท์ มือจับ ยึด มาตรฐาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการขนส่งในสถานที่ต่างๆเช่นโรงงาน โกดัง ร้านค้า ฯลฯ

รหัสรุ่น
108N
202N
302N
502N
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง โหลดสม่ำเสมอ
(กิโลกรัม)
ความยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
มือจับ ความสูง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ลูกล้อ
(มิลลิเมตร)
สต๊อปเปอร์ รองรับการใช้งาน รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ความจุภายใน

฿ 4,592.00

PLATFORM TRUCKS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 150 740 480 145 830 100 100NKB, เวลา 100ns 414-5062 12000 1 หน่วย

฿ 11,145.00

PLATFORM TRUCKS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 250 810 510 205 895 130 200NKB, 200NS, 200NJB 414-5194 17500 1 หน่วย

฿ 10,525.00

PLATFORM TRUCK 1 ชิ้น 1 วัน 300 915 615 205 820 130 300NKB, 300NS, 300NJB 414-5372 25000 1 หน่วย

฿ 23,425.00

PLATFORM TRUCKS 1 ชิ้น 1 วัน 500 1225 775 295 885 200 500NKB, 500NJB 414-5585 48000 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

สเปค

● ชนิดประกอบ 
● แบบมือจับ ยึดอยู่กับที่
● ลูกล้อ ยืดหยุ่น x 2, ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ x 2 (100Φ, 130Φเป็น ลูกล้อ ลดเสียงรบกวนพร้อม ตลับลูกปืน/รองลื่น ตลับลูกปืนเรเดียล )

วัสดุ

● กำลังโหลดแพลตฟอร์ม: เหล็กกล้า 
● พรม: ไวนิล คลอไรด์ 
● มือจับ: เหล็กกล้า
● ดูแลรักษาพื้นผิว: สีฝุ่น
● ลูกล้อ ฉากยึด: เหล็กกล้า
● ล้อ: ยาง บิวทาไดอีน (SBR)