(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รถบรรทุก มือ เรซิ่น ขนาดใหญ่ Cartio แบบมือจับ ยึดอยู่กับที่ ขนาดใหญ่

รถบรรทุก มือ เรซิ่น ขนาดใหญ่ Cartio แบบมือจับ ยึดอยู่กับที่ ขนาดใหญ่

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 9,712.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
MPK-900-B
MPK-900-B-S
MPK-900-BK
MPK-900-BK-S
MPK-900-OG
MPK-900-OG-S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ประเภทรายละเอียด สี รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ความจุภายใน

฿ 9,712.00

RESIN PLATFORM TRUCKS 1 ชิ้น 1 วัน รุ่นมาตรฐาน สีน้ำเงิน 408-6694 12200 1 หน่วย

฿ 12,688.56

RESIN PLATFORM TRUCKS 1 ชิ้น 10 วัน มีสต๊อปเปอร์ด้วย สีน้ำเงิน 436-9980 13400 1 หน่วย

฿ 9,712.00

RESIN PLATFORM TRUCKS 1 ชิ้น 1 วัน รุ่นมาตรฐาน สีดำ 408-6708 12200 1 หน่วย

฿ 12,688.56

RESIN PLATFORM TRUCKS 1 ชิ้น 40 วัน มีสต๊อปเปอร์ด้วย สีดำ 436-9971 13400 1 หน่วย

฿ 9,712.00

RESIN PLATFORM TRUCKS 1 ชิ้น 1 วัน รุ่นมาตรฐาน มะกอก 408-6716 12200 1 หน่วย

฿ 12,688.56

RESIN PLATFORM TRUCKS 1 ชิ้น 10 วัน มีสต๊อปเปอร์ด้วย มะกอก 436-9998 13400 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    รถเข็น ขนส่ง
  • โหลดสม่ำเสมอ(กิโลกรัม)
    400
  • วัสดุตัวผลิตภัณฑ์
    เหล็กกล้า
  • มาตรการแก้ไขด้านความเงียบ
    ที่มีจำหน่าย
  • ตัวผลิตภัณฑ์:ตัวเลือก
    ตัวเครื่อง หลัก
  • ความยาว(มิลลิเมตร)
    900
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    620
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    218.5
  • มือจับ ความสูง(มิลลิเมตร)
    850
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง ลูกล้อ(มิลลิเมตร)
    125
  • หมายเลข รุ่น ลูกล้อ
    ยึดอยู่กับที่:tamr-125NRB; หมุน:TAMG-125NRB
  • สต๊อปเปอร์ รองรับการใช้งาน
    MPK-900FB
  • ยาง ลื่น
    ส่วนตรงกลางของ พื้นผิว ด้านบนมี 4 ยูนิตขนาดใหญ่และส่วน สกรู พร้อม ลูกล้อ ติดตั้งได้มี 8 ยูนิตขนาดเล็ก
  • สเปค
    ผลิตภัณฑ์ ประกอบ, โครงล้อหมุน , ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ 2 ชิ้นแต่ละชิ้น
  • โหลดไฟฟ้า แพลตฟอร์ม
    โพลีโพรพีลีน รีไซเคิล (PP) วัสดุ รีไซเคิล 100%
  • มือจับ
    เหล็ก
  • มือจับ พื้นผิว การประมวลผล
    สีฝุ่น
  • วัสดุ เหล็กยึด ลูกล้อ
    เหล็กกล้าชนิดพิเศษ
  • วัสดุ ล้อ
    คอร์/แกน ไนล่อน + ยาง
  • ความจุภายใน
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·การลดน้ำหนักทำได้โดยการใช้โครงสร้าง ตาข่าย และ ลูกล้อง่ายต่อการเคลื่อนย้ายและ รถบรรทุก มือที่เงียบ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·อุตสาหกรรมการขนส่งและงานในโรงงาน
·งานขนส่งใน โกดัง โลจิสติกส์

รหัสรุ่น
MPK-900-B
MPK-900-B-S
MPK-900-BK
MPK-900-BK-S
MPK-900-OG
MPK-900-OG-S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ประเภทรายละเอียด สี รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ความจุภายใน

฿ 9,712.00

RESIN PLATFORM TRUCKS 1 ชิ้น 1 วัน รุ่นมาตรฐาน สีน้ำเงิน 408-6694 12200 1 หน่วย

฿ 12,688.56

RESIN PLATFORM TRUCKS 1 ชิ้น 10 วัน มีสต๊อปเปอร์ด้วย สีน้ำเงิน 436-9980 13400 1 หน่วย

฿ 9,712.00

RESIN PLATFORM TRUCKS 1 ชิ้น 1 วัน รุ่นมาตรฐาน สีดำ 408-6708 12200 1 หน่วย

฿ 12,688.56

RESIN PLATFORM TRUCKS 1 ชิ้น 40 วัน มีสต๊อปเปอร์ด้วย สีดำ 436-9971 13400 1 หน่วย

฿ 9,712.00

RESIN PLATFORM TRUCKS 1 ชิ้น 1 วัน รุ่นมาตรฐาน มะกอก 408-6716 12200 1 หน่วย

฿ 12,688.56

RESIN PLATFORM TRUCKS 1 ชิ้น 10 วัน มีสต๊อปเปอร์ด้วย มะกอก 436-9998 13400 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

สเปค

● โหลดไฟฟ้า เท่ากับ (กก.): 400
● ยาว x กว้าง x สูง (มม.): 900 × 620 × 218.5
● มือจับ ความสูง (มม.): 850
● เส้นผ่าศูนย์กลาง ลูกล้อ (มม.): 125
● ชนิดประกอบ
● แบบมือจับ ยึดอยู่กับที่
● ล้อยืดหยุ่นล้อคงที่ x 2 แต่ละอัน

วัสดุ

● กำลังโหลดแพลตฟอร์ม: โพลีโพรพีลีน รีไซเคิล (PP) วัสดุ รีไซเคิล 100%
● มือจับ: เหล็กกล้า 
● ดูแลรักษาพื้นผิว: สีฝุ่น
● ลูกล้อ ฉากยึด: เหล็กกล้าชนิดพิเศษ 
● ล้อ: คอร์/แกน ไนล่อน + ยาง