(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TBP-70H |
TBP-90H |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุ (L) |
ที่ดินริมถนน (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,554.93 |
SEPARATEDPAILS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 73 | 360 | 495 | 605 | 259-7161 | 2390 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,740.96 |
SEPARATED PAILS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 99 | 420 | 570 | 630 | 259-7306 | 3260 | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
·ติดตั้งที่ แคลมป์ยึด กระเป๋าซึ่งสะดวกในการเก็บรวบรวม
·รวม สติ๊กเกอร์ เรียงลำดับ
· ผลิตภัณฑ์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย วัสดุ รีไซเคิล 60%
* ข้อควรระวัง
ผลิตภัณฑ์ นี้มี ตัวเครื่อง หลักเท่านั้น ซื้อฝาแยกต่างหาก
รหัสรุ่น |
---|
TBP-70H |
TBP-90H |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุ (L) |
ที่ดินริมถนน (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,554.93 |
SEPARATEDPAILS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 73 | 360 | 495 | 605 | 259-7161 | 2390 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,740.96 |
SEPARATED PAILS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 99 | 420 | 570 | 630 | 259-7306 | 3260 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง