(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ถังบางแบบเหยียบรุ่น ECO

ถังบางแบบเหยียบรุ่น ECO

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 907.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TEP-22
TEP-27
TEP-45
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ
(L)
ที่ดินริมถนน
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ ถุงพลาสติก รองรับการใช้งาน มวล
(ก.)
ความจุภายใน

฿ 907.00

DUST BOXES 1 ชิ้น 12 วัน 22 265 400 430 392-6117 ถุงขยะโพลีเอสเตอร์ 20 ลิตร 1200 1 ชิ้น

฿ 1,476.61

DUST BOXES 1 ชิ้น 10 วัน 27.5 325 310 565 255-0971 ถุงขยะโพลีเอสเตอร์ 30 ลิตร 1510 1 ชิ้น

฿ 1,589.67

DUST BOXES 1 ชิ้น 10 วัน 45 310 490 564 392-6125 ถุงขยะพลาสติก 45 ลิตร 1930 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ถังขยะ
  • การใช้งาน
    ถังขยะ
  • สี
    สีเทา
  • ตัวเครื่อง หลัก: ตัวเลือก
    ตัวสินค้าหลัก
  • ตัวเครื่อง หลัก วัสดุ ฝา
    โพลีโพรพีลีน (PP)
  • คุณสมบัติ
    ถังขยะแบบเหยียบ ไม่ต้องใช้มือเปิด มีที่เก็บถุงขยะที่ใช้งานสะดวก สามารถแขวนถุงขยะที่ตะขอได้ทั้งสองด้าน
  • ความจุภายใน
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ถังขยะแบบเหยียบ ไม่ต้องใช้มือเปิด
· มีที่เก็บถุงขยะที่ใช้งานสะดวก
· สามารถแขวนถุงขยะที่ตะขอได้ทั้งสองด้าน

รหัสรุ่น
TEP-22
TEP-27
TEP-45
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ
(L)
ที่ดินริมถนน
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ ถุงพลาสติก รองรับการใช้งาน มวล
(ก.)
ความจุภายใน

฿ 907.00

DUST BOXES 1 ชิ้น 12 วัน 22 265 400 430 392-6117 ถุงขยะโพลีเอสเตอร์ 20 ลิตร 1200 1 ชิ้น

฿ 1,476.61

DUST BOXES 1 ชิ้น 10 วัน 27.5 325 310 565 255-0971 ถุงขยะโพลีเอสเตอร์ 30 ลิตร 1510 1 ชิ้น

฿ 1,589.67

DUST BOXES 1 ชิ้น 10 วัน 45 310 490 564 392-6125 ถุงขยะพลาสติก 45 ลิตร 1930 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1